Tracer AdaptiView™

Модуль управления чиллера AdaptiView компании Trane позволяет эксплуатационному персоналу осуществлять управление чиллером так, как это ещё никогда не было возможным ранее. Используя полноцветный дисплей с сенсорным экраном и интерактивными анимационными графическими элементами, оператор может наблюдать за сложными операциями и функциями чиллера, осуществлять доступ к ним и управление ими; получать чёткую картину повторяющихся рабочих сценариев, энергопотребления и эксплуатационных показателей системы. Высокий уровень контроля выливается в улучшение функционирования здания, которое в состоянии обеспечить прохладу для своих обитателей, выполнение критически важных процессов, а также поддержание превосходного уровня энергоэффективности.

  • Оптимальный режим эксплуатации чиллера обеспечивает большее время работы при максимальной эффективности, особенно для условий применения с регулируемым первичным потоком. 
  • Лидирующая в отрасли и проверенная временем технология упреждающего управления Adaptive ControlTM работает с использованием уникальных возможностей чиллера CenTraVacTM , чтобы поддерживать работоспособность оборудования вашего здания даже в самых сложных условиях, когда другие чиллеры уже отключились бы.
  • Высокая гибкость открытого протокола на уровне установки, включая BACnetTM, Modbus RTU или LonTalkTM без дополнительных шлюзов.
  • Эргономичная автоматизированная система управления ресурсами обеспечивает обзор практически с любого уровня или угла зрения, независимо от близости до места, где установлен чиллер.
  • 24 языка интерфейса можно мгновенно выбрать непосредственно в панели управления.

Поиск дополнительных материалов о продукции: Litweb