OptiPlant

Готовое решение для управления компании Trane

Решение OptiPlant компании Trane — это специализированная система управления для удобной эксплуатации охлаждающих установок с двумя воздухоохлаждаемыми чиллерами в небольших зданиях и коммерческих помещениях. Это решение позволит ограничить работу чиллера и соответствующего вспомогательного оборудования в зависимости от потребности в охлаждённой воде, что позволит снизить эксплуатационные расходы.

Сенсорный дисплей позволяет вам осуществлять мониторинг и управление основными рабочими параметрами. Имеется версия с функциями мониторинга энергетических параметров.

Преимущества для заказчика

  • Снижение эксплуатационных расходов и затрат на техническое обслуживание.
    • Уменьшение наработки: cнижение энергопотребления минимум на 15 %.
    • Больше срок службы компонентов и ниже расходы на техническое обслуживание.
  • Простое управление чиллером
    • Интуитивно понятные экраны обеспечивают простой текущий контроль и управление установкой.
  • Прослеживаемость показателей работы холодильной станции
    • Журнал событий и тренды температуры системы отображаются за семь предшествующих дней.
  • Быстрый возврат капиталовложений
ОСОБЕННОСТИ  НАЗНАЧЕНИЕ 
Планирование работы чиллера  Включение чиллера в определённое время суток для увеличения экономии электроэнергии и уменьшения износа компрессора.
Ограничение потребления Запрет включения нескольких чиллеров, независимо от нагрузки, если требуется ограничить потребление тока.
Плавный пуск Предотвращение выдачи избыточной производительности в момент запуска.
Чередование чиллеров Коррекция времени работы чиллера.
Возможности связи Поддерживается взаимный обмен данными с автоматизированными системами управления инженерным оборудованием здания через BACnet™ MSTP.

Поиск дополнительных материалов о продукции: Litweb