CLCP-XP高端净化型组合式空调机组

风量:1700-120000 m3/h

file

◆ 可靠性高

◇ 针对对机组可靠性要求高的使用场合,可提供备用风机和电机方案,确保机组不间断运行。

◇ 可满足工业应用的各项苛刻要求,包括机组的强度,漏风率,防冷桥性能等,各项参数均可达到欧标EN1886最高等级。

 

◆ 高品质的室内空气

◇ 提供高精度的室内空气的温度和湿度控制。

◇ 为您提供一个洁净,卫生,安全的空间。

◇ 精确的室内风量和压力控制调节。

◇ 有效的噪声控制,为您提供一个更安静的运行空间。

 

◆ 更高的使用效率

◇ 是您综合考虑运行使用和初投资的最佳解决方案。

 

◆ 灵活的功能配置

◇ 提供大量专业的能量回收部件供客户选择,以提高整个系统的节能运行效率,可以提供的热回收包括:热回收转轮,板翅式热回收,热管式热回收,循环盘管型热回收。

◇ 特灵专业的CDQ除湿转轮,为您同时节省初投资和运行费用。

◇ 各种加湿,除湿的功能配置。

◇ 各种特殊的IAQ净化选项。      

◇ 针对洁净室使用的高校无蜗壳风机。

 

◆ 卓越的品质

◇ 盘管性能满足ARI 410相关标准;

◇ 机箱的箱体可以满足2500Pa的静压承压能力;

◇ 机组的漏风率可以达到欧标EN1886:2006L1级标准(最高等级);

◇ 机组的强度达到欧标EN1886:2006D1级标准(最高等级);

◇ 机组的绝热性能达到欧标EN1886:2006TB1级标准(最高等级);

◇ 机组优异的降噪性能。

 

北京紫竹药业有限公司

CLCP-XP高端净化型组合式空调机组