CDQ™节能型
干燥除湿转轮

CDQ即是“节能除湿转轮系统”,它是特灵在美国能源局的资助下,历时两年独立研发成功的高科技产品,并通过了Intertek实验室的第三方ARI测试,可以增加冷水盘管的除湿能力20%-300%,降低送风露点温度2.7-8.3°C,节省再热电能20%-80%,并能提供高至10dB的降噪效果。能广泛应用于游泳场馆、酒店、医院、饭店、超市、图书馆等。与同类产品相比,具有性价比高、可靠性好、性能超群等优点。特灵凭借CDQ系统获得了2006 Frost &Sullivan产品创新发明年度大奖,与传统先过冷后再热的湿度控制方式相比,CDQ能更有效地除湿,输送“清凉干爽”的气流,其显著的节能效果已被美国伊利诺伊州立大学长期研究所确认,被视为市场中最佳的除湿产品。现在CDQ与特灵空调箱完美结合,形成完整的空调除湿系统产品线。

CDQ转轮采用TypeIII吸湿材料制造,此类吸湿材料在低至23.9°C时还能再生还原,并在高相对湿度的空气中具有对水蒸气的强亲和力。因此CDQ除湿转轮可利用空调回风再生还原,比加热到6 0 - 9 3 . 3°C再生还原的转轮除湿方法,节能20~25%。

CDQ ™即是“节能除湿转轮系统”,它是特灵在美国能源局资助下,历时两年独立研发成功的高科技产品,并通过了Intertek实验室的第三方ARI测试。与同类产品相比,CDQ™具有性价比高、可靠性好、性能超群等显著优点。

◆  性能超群

CDQ™可以增加冷水盘管的除湿能力20%-300%,降低送风露点温度2.7-8.3°C,节省再热电能20%-80%,并能提供高至10dB的降噪效果。

与传统先过冷后再热的湿度控制方式相比,CDQ™能更有效地除湿,输送“清凉干爽”的气流,其显著的节能效果已被美国伊利诺伊州立大学长期研究所确认,被视为市场中最佳的除湿产品。

◆  环保节能

CDQ转轮采用TypeIII吸湿材料制造,此类吸湿材料在低至23.9°C时还能再生还原,并在高相对湿度的空气中具有对水蒸气的强亲和力。

因此CDQ除湿转轮可利用空调回风再生还原,比加热到6 0 - 9 3 . 3°C再生还原的转轮除湿方法,节能20~25%。

◆  应用广泛

特灵凭借CDQ ™系统获得了2006 Frost &Sullivan产品创新发明年度大奖。现在,CDQ ™与特灵空调箱完美结合,形成完整的空调除湿系统产品线,被广泛应用于游泳场馆、酒店、医院、饭店、超市、图书馆等。