医院解决方案

舒适的空调环境是绿色医院必备的条件,特灵凭借100多年的空调专业设计和制造经验,以完善的产品种类,多方位的搭配与选择为多样化医疗环境提供舒适的空调系统解决方案。

 

大型综合医院冷源系统

对于大型综合医院的空调设备,特灵传统优势产品高效的三级压缩离心式冷水机组及半封闭双螺杆冷水机组,可以为您提供一个省钱,省心,省时的冷源解决方案。产品具有能效比高,机组故障率低,维护费用低,灵活多用等诸多特点。

 

 

中小型专科医院冷源系统

可采用直膨式独立冷热源空气处理系统DX-AHU,特别适合中小型建筑分区控制,在提供优质的空气品质的同时,系统简单,节省机房空间,省去冷冻/冷却水系统,安装非常简单。同时因为多个压缩机,在过渡季节时省电效果也非常优异。

 

 

医院病房区域

一个舒适、安静、健康的病环境是每一个病患所希望的。特灵DCBL超静音型风机盘管,在常用型号正常运行状态下噪音可低至25dB (A) 以下,并且可以节省近一半的电量,非常适合病房使用。特灵LWHA新风换气机组能解决室外新鲜空气供应的耗能问题,杜绝了空气之间的交叉感染。

 

 

手术室、ICU等洁净区域

在作为衡量医院设施水平的重要标准之一的 手术室,ICU等医院重点洁净区域, 特灵高端空气处理机组CLCP XP配合特灵专利产品CDQ干燥除湿转轮,能通过强大的空气处理及除湿及防腐功能满足这些区域对于洁净度严苛的要求,同时着眼于提高空调机组不滋菌能力,破坏微生物滋生的环境,使洁净室与微生物隔绝,营造满足健康标准的环境。