에어컨
최첨단 패키지 루프탑 에어컨은 조용하고 효율적인 온도 조절을 제공하며, 크레인이나 지게차로 들어 올릴 수 있도록 개조되어 있습니다.
View Air Conditioners RentalsSelecting a language changes the language and content on the Trane site.
트레인 렌탈 서비스는 인상적인 난방, 냉방, 발전 장비를 갖추고 있습니다. 저희 역량에는 1톤에서 1,000톤 냉각 유닛, 36 kW에서 1.5 MW의 발전, 최대 512,000 Btus의 전기 및 간접 가열 히터가 포함됩니다.
최첨단 패키지 루프탑 에어컨은 조용하고 효율적인 온도 조절을 제공하며, 크레인이나 지게차로 들어 올릴 수 있도록 개조되어 있습니다.
View Air Conditioners Rentals
속도, 설치의 용이성, 신뢰성이 가장 중요한 공랭식 칠러이든, 빠르고 임시 백업이나 용량을 늘릴 수 있도록 쉽게 설치할 수 있는 수냉식 칠러가 필요하든, 트레인 렌탈 서비스가 도와드릴 수 있습니다.
View Chillers Rentals
트레인은 업계에서 가장 견고한 AHU를 제공합니다. 저희 맞춤형 공기 처리 장치는 대형 작업에 적합한 솔루션이며, 100% 외부 공기를 위한 야외 등급과 크기로 설계되었습니다.
View Air Handlers Rentals
임시 냉각 솔루션 중 하나를 가동해야 하든, 단순히 추가 전력이 필요하든, Trane은 36 kW에서 1.5 MW까지 임시 전력을 제공합니다.
View Generator Rentals
초저온을 생성하고 유지하도록 설계된 저희 냉장 컨테이너 유닛은 가장 민감하고 가치 있는 화물을 보호합니다.
View Cold Storage Container Rentals