트레인® 칠러

효율성과 지속 가능성 목표에 부합하는 다양한 칠러를 탐색해 어려운 설계 문제를 해결하세요.

장점 및 특징

설계 유연성을 통한 다재다능함

  • 지속 가능한

    차세대 냉매, 무료 냉방 및 열 회수 옵션을 통해 환경 영향을 줄이도록 설계되었습니다. 저희 냉각기는 환경 영향과 운영 비용을 최소화하며, 놀라운 에너지 효율과 낮은 소음 수준으로 운영됩니다.

  • 신뢰할 수 있는

    Trane은 귀하의 건물을 정의하는 고유한 조건과 귀하의 적용에 가장 적합한 칠러를 식별하는 데 도움을 드립니다. 저희는 고객님과 함께 협력하여 완벽한 솔루션을 만들어 드립니다. 오늘날 전 세계 많은 건물들이 트레인의 칠러에 의존하고 있습니다.

  • 유연함

    국제적으로 인정받는 광범위한 칠러 라인업에는 공냉, 수냉, 모듈식 옵션이 포함되어 있으며, 원심, 나선 회전, 자기 베어링 압축기를 포함하고 60톤에서 4,000+ 톤까지 다양한 용량을 갖추고 있습니다.


적절한 온도, 습도, 환기를 제공합니다

각 건물은 거주자의 건강, 쾌적함, 생산성을 보장하기 위해 고유한 조건을 갖추고 있습니다. 저희 칠러는 공간에 적합한 온도, 습도, 환기를 제공하는 HVAC 시스템을 지원할 뿐만 아니라, 우수한 에너지 효율, 낮은 소음 수준, 최소한의 환경 영향으로 운영 비용을 최소화하는 데 도움을 줍니다.

Air-Cooled Chillers

고효율과 저소음은 모든 공랭식 칠러의 특징입니다. 저희의 탄탄한 포트폴리오는 폭넓은 운영 지도를 갖추고 있어, 귀하의 건물에 딱 맞는 솔루션을 찾을 수 있습니다. 저희는 귀하의 요구에 맞는 다양한 톤수 크기, 효율성 및 성능 기능을 제공합니다.

수냉식 헬리컬 로터리 칠러

시리즈 R 헬리컬 로터리 칠러는 정밀한 온도 제어가 필요한 상업용 용도에 적합합니다. 넓은 작동 온도 범위, 전자 팽창 밸브, 짧은 재활용 방지 타이머 덕분에 거의 모든 고성능 냉난방 시스템에 유연성을 제공합니다.

수냉식 원심 냉각기

CenTraVac 원심식 칠러는 설계의 단순성과 이동 부품 수를 줄여 신뢰성을 높이고, 업계에서 인정받는 효율성을 가능하게 하여 Trane 수냉식 포트폴리오 중 가장 낮은 총 에너지 소유 비용을 제공합니다.

성공을 돕기 위한 추가 해결책

개조 및 업그레이드 솔루션

트레인에서는 턴키 건물 업그레이드 및 개조부터 최신 제어 시스템 사용 보장까지 모든 것을 도와드립니다. 저희는 규정과 리베이트에 대해 잘 알고 있어 목표 달성을 돕고, 최신 기술을 최소한의 방해로 일상 운영에 적용할 방법을 찾아드립니다.

Learn About Retrofit and Upgrade solutions

향상된 디지털 서비스 솔루션

연결된 기계 서비스 계약(CMSA)의 힘을 활용해 HVAC 유지보수를 혁신하세요. 실시간 모니터링, 원격 진단, 선제적 유지보수를 통해 CMSA는 자산 성능을 최적화하고 비용을 절감하며 거주자의 편안함을 향상시킵니다.

Learn About Connected Mechanical Service

데이터 센터 솔루션

열관리 혁신가로서 우리는 공냉 및 수냉식 칠러, 칠러 설비 제어, 팬 코일 벽, 액체 냉각 솔루션 등 확장 가능한 시스템 포트폴리오를 제공합니다. 저희의 목표는 현재 그리고 앞으로의 효율성을 제공하는 보다 지속 가능한 데이터 센터 인프라를 구축하고 유지하는 것입니다.

Learn About Data Center Solutions

Connect with your local Trane expert / We will help you find the needed solution