전기 히터

Portable AC Unit

트레인 렌탈 서비스의 전기 히터는 다른 난방 방식과 관련된 습기와 연기가 없는 깨끗한 전기 난방을 제공합니다. 선택 제품: 50 kW 및 150 kW 전기 히터, 170,000에서 512,000 Btu/h 사이에서 가능합니다

  • 캠형 전기 연결
  • 지게차 호환
  • 플렉스 덕트 연결

간접 소방기

Portable AC Unit

천연 가스나 프로판을 사용하여 Trane 간접 화재 히터를 사용하여 임시 난방을 제공합니다.

  • 512,000 Btu 열

패키지 루프탑 유닛: 20톤 이하

Precedent rooftop commercial air conditioning unit

가스 난방 전례®는 한 소스에서 냉방 또는 난방을 제공하면서도, 포트폴리오 전반에 걸쳐 공통 부품과 부품을 포함하는 모듈식 설계를 통해 서비스, 부품 주문 및 재고 관리를 간소화합니다.

  • 공기 기반 재생 에너지 기술
  • 고도로 구성 가능함: 성능 요구사항과 예산에 완벽하게 적응함
  • 마이크로채널 콘덴서 코일
  • 표준 코일 가드는 향상된 보호 기능을 제공합니다

포장된 옥상 유닛: 20톤 이상

tc-rentals-ac-units.jpg

최첨단 패키지 DX 루프탑 에어컨 유닛은 조용하고 효율적인 온도 조절 을 제공하며, 크레인이나 지게차로 들어 올릴 수 있도록 개조되어 있습니다.

  • 톤수는 25톤에서 80톤 사이입니다
  • 가장 빠르고 쉬운 일시적인 냉기 공급원 을 제공하세요
  • 비상 시 냉각 복구; 또는 이전에 조정되지 않은 공간을 냉각 하는 경우도 있습니다
  • 야외 스포츠 경기와 같은 특별한 장소에 편리합니다
  • 표준 및 고정적 버전이 제공
  • 전기 및 가스 난방 옵션이 제공됩니다

공중 투수 히트펌프

Ascend air-to-water heat pump chiller

저희 Ascend® ACXA 공투수 히트펌프 칠러는 냉방 또는 난방을 한 원천으로 활용하는 보다 효과적이고 저렴한 탈탄소 방법을 제공합니다.

  • 이 장치는 여름에는 칠러, 겨울에는 보일러 역할을 합니다
  • 가스 보일러보다 3배 더 효율적이며, 열을 발생시키기보다는 움직이기 때문입니다
  • 낮은 음향 요구사항은 모델 ACX의 최소한의 압축기 감쇠, 조용한 가변 속도 팬, 부분 부하 시 조용히 작동하는 EC 팬 모터로 충족됩니다
  • 횡방향 "V" 콘덴서 코일은 청소와 정비를 쉽게 할 수 있습니다
  • 유지보수가 필요 없고 내구성이 긴 영구 자석 응축기 팬 모터는 신뢰성을 향상시킵니다
  • 차세대 저온난화 잠재력(GWP) 냉매 R-454B는 온실가스 직접적인 배출을 더욱 줄입니다

항공 처리 장치

tc-rentals-air-handlers.jpg

저희 맞춤형 공기 처리 장치는 업계에서 가장 견고합니다. 이 유닛들은 대규모 작업에 적합한 솔루션을 제공하며, 야외 등급과 크기가 100% 외부 공기를 배분하도록 설계되었습니다. 5–25,000 cfm 단위로 제공됩니다.

  • 냉각기의 찬물을 차가운 공기로 바꾸세요
  • 매우 큰 창고, 텐트 및 기타 시설에 에어컨을 제공하는 데 이상적입니다
  • 저온 30톤 크랙 유닛도 제공됩니다
  • 유닛의 가열 코일은 연중 내내 적용할 수 있는 기능을 제공합니다

Need Rental Help? Contact Us

Trane Rental Services Value

  • Extra cooling, short-term replacements, temporary equipment to cool, heat or power
  • Fast, reliable and cost-effective solutions when you need them
  • Keep your business operational while you repair, replace or upgrade your existing system
  • Scalable cooling, heating, and power for unique applications, unusual situations and special events
  • Team of dedicated account managers, engineers, service technicians and logistics professionals