수냉식 원심 냉각기


최첨단 기능

  • Asian engineer wearing glasses working in the boiler room,maintenance checking technical data of heating system equipment,Thailand people

    효율성, 소음, 지속가능성 문제에 정면으로 대응하세요

    저희는 수냉식 칠러 함대를 최적화하여 효율성을 극대화하고 환경 보호에 기여하며 운영 비용을 절감할 수 있도록 지원합니다. 적절한 칠러를 선택하는 것은 전 세계의 에너지 집약도를 줄일 수 있는 놀라운 기회를 의미합니다. 하지만 먼저, 그 기능이 당신을 위해 잘 작동해야 합니다.

  • ctv-chiller-service-tech.jpg

    업계 선도 성과

    CenTraVac 원심식 칠러는 설계의 단순성과 이동 부품 수를 줄여 신뢰성을 높이고, 업계에서 인정받는 효율성을 가능하게 하여 Trane 수냉식 포트폴리오 중 가장 낮은 총 에너지 소유 비용을 제공합니다.

  • Productivity and production capacity concept.  Industrial management in efficiency and efficient process. Lean cost and  productivity growth. Capacity planning and utilization. Operational excellence.

    설치 및 운영 비용

    저희의 자기 베어링 칠러 제품군은 크기와 효율성의 균형을 이룹니다. 칠러의 컴팩트한 크기는 설치 비용을 낮추며, 효율성은 전기 소비를 줄여 운영 비용 절감에 기여합니다.


수냉식 원심 냉각기

모델 용량 및 에너지 효율 @ AHRI 조건.

CVHH Right Facing Hero

CenTraVac® 수냉식 냉각기

  • 용량 범위 150-4,000+ 톤
  • 50Hz/60Hz
  • 압축기 종류: 원심식
  • 냉매: R514A, R1233zd(E)
  • 최고 완전 부하 효율: 0.48kW/RT
  • 저압
  • 정전 후 빠른 재가동
  • 광범위한 응용 가능: 냉방, 아이싱, 난방
maglevhdwa.png

자기 베어링 수냉식 칠러

  • 용량 범위 100-1,100톤
  • 50Hz/60Hz
  • 압축기 종류: 원심식
  • 냉매: R134a, R513A, R1234ze
  • 최고 완전 부하 효율: 0.52kW/RT
  • 최고 부하 효율: 0.31kW/RT
  • 정전 후 빠른 재가동
MaglevModularchiller13.png

자기 베어링 모듈러 칠러

  • 적재 범위: 100 – 1,100톤
  • 50Hz/60Hz
  • 압축기 종류: 자기 베어링
  • 냉매: R134a, R513a
  • 최고 완전 부하 효율: 0.52kW/RT
  • 최고 부하 효율: 0.31kW/RT

CenTraVac 수냉식 냉각기

업계 선도. 지속 가능하다. 믿음직스럽다. 총 소유 비용이 가장 적은 경우.

CVHH

850 - 2,600톤 용량

  • 다단계 압축기
  • 난방 및 냉방 기능
  • R-1233zd 냉매

CVHF

325 - 1,900톤 용량

  • 2단계 압축기
  • 난방 및 냉방 기능
  • R-514A 냉매

CDHF

1,450 - 3,950톤 용량

  • 2단계 듀얼 컴프레서
  • 시리즈 역흐름
  • R-514A 냉매

CDHH

1,800 - 4,000톤 용량

  • 다단계 이중 압축기
  • 난방 및 냉방 기능
  • R-1233zd 냉매

CVHE

200 - 500톤 용량

  • 3단 압축기
  • 난방 및 냉방 기능
  • R-514A 냉매

CVHG

325 - 1,300톤 용량

  • 3단 압축기
  • 난방 및 냉방 기능
  • R-514A 냉매

CDHG

1,500 - 2,600톤 용량

  • 3단 듀얼 컴프레서
  • 시리즈 역흐름
  • R-514A 냉매

자기 베어링 수냉식 칠러

지속 가능하다. 믿음직스럽다. 작아. 경제적이에요.

HDWA

200 - 500톤 용량

  • 마그레브 압축기
  • 높은 COP와 IQP 모두
  • 통합 UPS 설계
  • HFO 사용 가능

HSWE

500 - 1,200톤 용량

  • 마그레브 압축기
  • 확장을 용이하게 하는 모듈러 설계
  • 컴팩트 크기
  • HFO 사용 가능
  • DC 응용에 최적화됨

HSWA

100 - 400톤 용량

  • 멀티 컴프레서
  • 높은 COP와 IQP 모두
  • HFO 사용 가능

HSWB

400 - 1,050톤 용량

  • 멀티 컴프레서
  • 높은 COP와 IQP 모두
  • HFO 사용 가능

자기 베어링 모듈러 칠러

지속 가능하다. 실현 가능하다. 작아. 경제적이에요.

HMWA

100 - 1,100톤 용량

  • 마그레브 압축기
  • 확장을 용이하게 하는 모듈러 설계
  • 컴팩트 크기
  • HFO 사용 가능

성공을 돕기 위한 추가 해결책

개조 및 업그레이드 솔루션

트레인에서는 턴키 건물 업그레이드 및 개조부터 최신 제어 시스템 사용 보장까지 모든 것을 도와드립니다. 저희는 규정과 리베이트에 대해 잘 알고 있어 목표 달성을 돕고, 최신 기술을 최소한의 방해로 일상 운영에 적용할 방법을 찾아드립니다.

Learn About Retrofit and Upgrade solutions

향상된 디지털 서비스 솔루션

연결된 기계 서비스 계약(CMSA)의 힘을 활용해 HVAC 유지보수를 혁신하세요. 실시간 모니터링, 원격 진단, 선제적 유지보수를 통해 CMSA는 자산 성능을 최적화하고 비용을 절감하며 거주자의 편안함을 향상시킵니다.

Learn About Connected Mechanical Service

데이터 센터 솔루션

열관리 혁신가로서 우리는 공냉 및 수냉식 칠러, 칠러 설비 제어, 팬 코일 벽, 액체 냉각 솔루션 등 확장 가능한 시스템 포트폴리오를 제공합니다. 저희의 목표는 현재 그리고 앞으로의 효율성을 제공하는 보다 지속 가능한 데이터 센터 인프라를 구축하고 유지하는 것입니다.

Learn About Data Center Solutions