에어사이드 솔루션

기본적인 쾌적한 냉방부터 정교한 HVAC 시스템의 맞춤 설계 부품까지


최첨단 기능

적절한 에어사이드 제품을 HVAC 공기 처리 시스템에 통합하는 것은 세계적 수준의 성능을 창출하는 데 매우 중요한 부분입니다. 적합한 공기 처리 시스템 선택을 도와줌으로써, 트레인은 온도와 습도, 환기, 곰팡이, 박테리아, 기타 미세먼지, 소음 등 실내 공기질 문제를 해결할 수 있습니다.

  • air-handling-units-small.jpg

    효율적이다

    에너지 효율과 지속 가능성을 고려해 설계된 저희 공기 처리 제품은 운영 비용을 낮추는 데 도움을 드립니다.

  • AdobeStock_-Square.jpg

    종합학교

    폭넓은 포트폴리오 라인업과 맞춤형 역량을 바탕으로 거의 모든 애플리케이션에 맞는 제품을 보유하고 있습니다.

  • 5294_Trane_van24955_928x928_Services-Operate Maintain and Repair-HVAC System Management-Service Agreements.jpg

    사용 가능

    설치, 유지보수, 정비 용이성은 Trane Air Handling Solutions의 주요 차별점입니다.

우리는 애플리케이션 전문성을 갖추고 있습니다

기본적인 쾌적한 냉각 시스템이 필요하든, 맞춤 설계된 부품이든 정교한 HVAC 시스템, 트레인 공기 처리 시스템이 결합되어 맞춤형 제품을 만드는 풍부한 경험 덕분에 우리는 시스템에 적합한 유닛을 제공합니다.

항공 처리 유닛

트레인 에어 핸들링 유닛은 HVAC 시스템이 더 높은 에너지 효율과 실내 공기질을 달성하도록 돕는 동시에 유지보수 부담을 줄여 건물에 생명을 더하고 그 안의 사람들의 삶을 개선합니다.

단말기 장치

트레인의 팬 코일 및 가변 공기 부피 솔루션 포트폴리오는 설치를 더 빠르고 쉽게 하며, HVAC 시스템 성능을 극대화하도록 설계되었습니다. 첨단 기술을 활용하여 이 시스템들은 건물 거주자가 필요로 하는 편안함을 신뢰성 있고 효율적으로 제공합니다.

데이터 센터용 트레인 팬 월 유닛

트레인 팬 월 유닛은 범용 데이터 센터 시스템과 원활하게 통합되어 정밀한 냉각을 제공하고 IT 장비에 유리한 환경을 유지합니다.