항공 처리 유닛


장점 및 특징

HVAC 시스템을 최적화하기 위해 설계되었습니다

트레인 공기 처리기는 HVAC 시스템이 더 높은 에너지 효율과 실내 공기질을 달성하는 데 도움을 주면서 유지보수 부담을 줄여 건물에 생명을 더하고 그 안의 사람들의 삶을 개선합니다. 가장 단순한 요구부터 공기 청결, 제습, 에너지 절약 등 다양한 요구까지, Trane 공기 처리 유닛이 귀하의 프로젝트에 필요한 모든 것을 제공합니다.


제품 모델

트레인 공기 처리 장치 모델

CLCP

커스텀 AHU – CLCP

  • 공기 흐름 범위: 2,000~120,000 CMH
  • 더블 스킨, 50mm
  • 최고의 케이싱 성능
  • 유로벤트 인증서 및 AHRI 1350 인증서
  • 고객을 위한 맞춤형 기능과 크기
  • 산업 응용 적합

CLCA

맞춤형 AHU – CLCA

  • 공기 흐름 범위: 2,000~100,000 CMH
  • 더블 스킨, 25mm/50mm
  • 우수한 케이싱 성능
  • 유로벤트 인증서 및 AHRI 1350 인증서
  • 고객을 위한 맞춤형 구성 및 크기

LPCQ

카탈로그 AHU – LPCQ

  • 공기 흐름 범위: 2,000~38,000 CMH
  • 더블 스킨, 25mm/50mm
  • 소형 유닛 크기, 작은 공간
  • 여과, 멸균, 냉각, 가열, 가습과 같은 풍부한 기능

CLCP

천장 AHU – LWHA

  • 공기 흐름 범위: 1,500~15,000 CMH
  • 단색 피부와 이중 피부 모두
  • 초박형 설계
  • 지구 상황에 최적화된 코일
  • 여과, 멸균, 냉각, 가열, 가습과 같은 풍부한 기능

제품 모델

AL-KO 항공 처리 유닛 모델

AT4-7

AT4-7

  • 공기 흐름 범위: 20,000~300,000 CMH
  • 더블 스킨, 70mm
  • 고강도 프레임 구조
  • 최적화된 70mm 두께의 '샌드위치' 패널 구조는 열 절연을 강화하고 열 다리 현상을 최소화합니다
  • 단열재는 난연성 암실 소재로 만들어졌습니다
  • DIN 4102 표준을 준수합니다
  • 화재 등급은 A1 등급에 도달합니다
  • 조립 및 분해 용이함
AT4-6 PLUS

AT4-6 플러스

  • 공기 흐름 범위: 20,000~180,000CMH
  • 이중 피부, 60mm
  • PU 패널 내화 등급:  B1
  • EN1886/RLT 기준에 따라 설계 및 제조됨
  • 알-KO 중국 공장은 독일 TÜV(ISO9001), ICAS(ISO14001, ISO45001) 인증을 받았습니다.
AT4-T

AT4-T

  • 공기 흐름 범위: 2,000~38,000CMH
  • 더블 스킨, 47mm
  • EN1886, DIN1946, RLT 기준에 따라 설계 및 제조됨
  • 330개의 모듈러 표준 크기는 유연한 선택지를 제공합니다
  • 유로벤트 인증
  • 독일 엔지니어 협회의 VDI6022 인증
  • 독일 에어컨 제조업체 협회(German Air Conditioning Manufacturers Association)로부터 RLT 인증