단일

어떤 건물, 크기에 상관없이 성능, 편안함, 효율성을 제공합니다.

장점 및 특징

저희의 유니터리 솔루션은 다양한 형태로 제공됩니다. 모두 트레인의 품질, 효율성, 신뢰성을 갖추고 있습니다.

  • 우수한 효율성

    건물 부하나 기후 변화에 대응하는 데 에너지 낭비를 줄이세요.

  • 비용 절감 효과

    더 높은 효율성은 단기적, 장기적으로 공과금 비용을 낮추는 데 도움이 됩니다.

  • 향상된 편안함

    조용한 작동, 정밀한 온도 조절, 최적의 공기 흐름을 통해 탑승자의 편안함을 높이는 기능.

  • 탁월한 유연성

    저희의 광범위한 포트폴리오는 광범위한 적용 범위와 실내 유닛 범위, 그리고 긴 배관 능력을 제공합니다.

  • 간편한 설치 및 서비스

    컴팩트하고 지능적인 설계는 공간, 시간, 비용을 절약합니다.

  • ESG 준비

    운영 타협 없이 탈탄소화와 지속 가능성에 대한 변화를 이끌어야 합니다.


어떤 시나리오에도 최적의 해결책을 제공합니다

건축 요구사항, 비즈니스 목표, 이용 가능한 인센티브 등 다양한 요소에 따라 정확한 시스템 요구사항을 정의하는 데 도움을 받으세요.

가변 냉매 흐름(VRF)

고효율. 정확한 온도 조절. 안정적인 성능. 유연한 설계.

덕트 패키지 에어컨 (PAC)

트레인은 에너지 효율성, 신뢰성, 편안함, 그리고 첨단 기능을 결합하여 제공합니다.

자급형 HVAC 시스템

신축이나 개조에는 트레인 독립형 HVAC 시스템이 매우 적합합니다. 20톤에서 110톤 사이의 독립형 HVAC 시스템으로 적합한 제품을 찾으세요.

모듈러 유닛 칠러

트레인의 상업용 에어컨 및 난방용 Thermafit® 냉난방 모듈러 유닛 라인은 공간이 제한된 경우 프로젝트 요구사항을 충족합니다. 이 유닛들은 배송, 설치, 유지보수, 확장이 용이합니다.