수냉식 헬리컬 로터리 칠러


최첨단 기능

  • Asian engineer wearing glasses working in the boiler room,maintenance checking technical data of heating system equipment,Thailand people

    다양한 요구에 뛰어난 유연성을 제공합니다

    시리즈 R 헬리컬 로터리 칠러는 정밀한 온도 제어가 필요한 상업용 용도에 적합합니다. 넓은 작동 온도 범위, 전자 팽창 밸브, 짧은 재활용 방지 타이머 덕분에 거의 모든 고성능 냉난방 시스템에 유연성을 제공합니다.

  • ctv-chiller-service-tech.jpg

    신뢰할 수 있고 검증된 해결책입니다

    시리즈 R 헬리컬 로터리 칠러는 직접 구동 압축기 설계로 기어 압축기보다 움직이는 부품이 적어 높은 신뢰성과 향상된 에너지 효율을 제공합니다.

  • tc-decarb-refrigerant-management-992-7.jpg

    설치가 용이한 컴팩트 사이즈

    칠러 교체는 시리즈 R 칠러의 컴팩트 크기 덕분에 대부분의 기존 기계실에 추가적인 바닥 공간이나 벽 파열 없이 잘 맞을 수 있어 더 빠르고, 저렴하며, 덜 방해가 될 수 있습니다. 유닛은 표준 이중문 개폐를 통과할 수 있으며, 단일 및 이중 전원 연결 모두 기존 배선을 활용할 수 있습니다.


제품 모델

수냉식 나선형 로터리 칠러 모델

모델 용량 및 에너지 효율 @ AHRI 조건.

RTHD-AFD.png

RTHD

  • 용량 범위: 150 – 525톤
  • 50Hz/60Hz
  • 압축기 종류: 나사,  AFD / 비AFD
  • 냉매: R134a/R513A
  • 최고 풀로드 효율: 0.5367kW/RT
  • 최고 부분부하 효율: 0.3071kW/RT
RTWS3.png

RTWS

  • 용량 범위: 60 – 120톤
  • 50Hz
  • 압축기 종류: 나사,  AFD / 비AFD 
  • 냉매: R134a
  • 최고 풀로드 효율: 0.6557kW/RT
  • 최고 부분 부하 효율: 0.4321kW/RT
RTWL.png

RTWL

  • 용량 범위: 220 – 530톤
  • 50Hz
  • 압축기 종류: 나사형,  비AFD
  • 냉매: R134a
  • 최고 전부 효율: 0.5717kW/RT
  • 히트펌프

RTWD-2.png

RTWD

  • 용량 범위: 96 – 238톤
  • 50Hz/60Hz
  • 압축기 종류: 나사형,  비AFD
  • 냉매: R134a
  • 최고 풀로드 효율: 0.6242kW/RT
RTWH-4.png

RTWH

  • 용량 범위: 260 – 480톤
  • 50Hz
  • 압축기 종류: 나사형, 비AFD
  • 냉매: R134a
  • 최고 풀로드 효율: 0.6261kW/RT
  • 히트펌프

성공을 돕기 위한 추가 해결책

개조 및 업그레이드 솔루션

트레인에서는 턴키 건물 업그레이드 및 개조부터 최신 제어 시스템 사용 보장까지 모든 것을 도와드립니다. 저희는 규정과 리베이트에 대해 잘 알고 있어 목표 달성을 돕고, 최신 기술을 최소한의 방해로 일상 운영에 적용할 방법을 찾아드립니다.

Learn About Retrofit and Upgrade solutions

향상된 디지털 서비스 솔루션

연결된 기계 서비스 계약(CMSA)의 힘을 활용해 HVAC 유지보수를 혁신하세요. 실시간 모니터링, 원격 진단, 선제적 유지보수를 통해 CMSA는 자산 성능을 최적화하고 비용을 절감하며 거주자의 편안함을 향상시킵니다.

Learn About Connected Mechanical Service

데이터 센터 솔루션

열관리 혁신가로서 우리는 공냉 및 수냉식 칠러, 칠러 설비 제어, 팬 코일 벽, 액체 냉각 솔루션 등 확장 가능한 시스템 포트폴리오를 제공합니다. 저희의 목표는 현재 그리고 앞으로의 효율성을 제공하는 보다 지속 가능한 데이터 센터 인프라를 구축하고 유지하는 것입니다.

Learn About Data Center Solutions