에어컨
최첨단 패키지 루프탑 렌탈 에어컨은 조용하고 효율적인 온도 조절을 제공하며, 크레인이나 지게차로 들어 올릴 수 있도록 개조되어 있습니다.
Selecting a language changes the language and content on the Trane site.
트레인 렌탈 서비스는 독특한 용도, 특이한 상황 및 특별한 행사—실내외, 단기 또는 장기, 대규모 프로젝트든 소규모든—에 맞춰 확장 가능한 냉방, 난방, 전력을 제공합니다.
트레인은 귀하의 필요에 맞는 휴대용 HVAC 렌탈 을 제공합니다. 휴대용 냉각기 부터 냉각탑 , 발전기 대여까지—저희는 비상 상황, 비상 계획 수립, 또는 예정된 수리 또는 교체 시 또는 극한 고온 시 HVAC 보완에 필요한 상업용 및 산업용 HVAC 렌탈 장비를 갖추고 있습니다.
(현재 인도 시장에서 구매 가능)
Advanced Technology
우리는 Trane을 HVAC 분야의 선두주자로 만든 동일한 첨단 장비를 제공합니다.
Modified for Temporary Applications
저희 장비는 설치와 운용이 용이하도록 개조되었습니다.
Superior Service
저희 고도로 훈련된 서비스 직원들이 24시간 내내 긴급 상황, 장비 및 고객 서비스 지원을 제공합니다.
Reliable Equipment
저희 임대 HVAC 장비는 정기적인 점검과 전면 유지보수를 받습니다.
최첨단 패키지 루프탑 렌탈 에어컨은 조용하고 효율적인 온도 조절을 제공하며, 크레인이나 지게차로 들어 올릴 수 있도록 개조되어 있습니다.
속도, 설치의 용이성, 신뢰성이 가장 중요한 공랭식 칠러 렌탈이든, 빠른 임시 백업이나 추가 용량을 제공하기 위해 쉽게 개조할 수 있는 임시 수냉식 칠러든, Trane Rental Services가 도와드릴 수 있습니다.
수냉 적용이 필요할 때는 독립형 또는 쌍으로 냉각탑을 임대하실 수 있습니다.
트레인은 업계에서 가장 견고한 AHU를 제공합니다. 저희 맞춤형 공기 처리 장치는 대형 작업에 적합한 솔루션이며, 100% 외부 공기를 위한 야외 등급과 크기로 설계되었습니다.
트레인 렌탈 서비스의 난방 장비는 다른 난방 방식과 관련된 습기와 연기가 없는 깨끗한 전기 난방을 제공합니다.
트레인은 임시 냉각 솔루션 중 하나를 가동해야 하거나 추가 전력이 필요할 때 임시 전력을 제공합니다.
초저온을 생성하고 유지하도록 설계된 저희 냉장 컨테이너 유닛은 가장 민감하고 가치 있는 화물을 보호합니다.
날씨, 화재 및 기타 예측 불가능한 사건으로 인해 HVAC 및 전력 시스템이 마비될 때, 트레인은 낮, 밤, 주말, 공휴일 모두 신속하고 전문적으로 대응합니다. 저희는 전국 기업의 힘과 신뢰할 수 있는 지역 정비소의 신속한 대응 능력을 바탕으로 운영합니다.
시설 및 공정 유지보수로 인해 일반 HVAC, 냉수, 전력 시스템이 일시적으로 가동이 중단될 예정이라면, Trane의 경험 많은 렌탈 전문가들이 계획을 세우는 데 도움을 받으세요. 트레인의 렌탈 장비는 계획된 유지보수, 폐쇄 및 회전 기간 동안 건물을 쾌적하고 중요한 프로세스를 유지할 수 있습니다. 저희는 프로젝트가 일정과 예산 내에서 진행되도록 안전, 정시 대응, 시스템 성능 제공에 중점을 두고 있습니다.
철저한 비상 계획만이 위험을 제대로 평가하고 즉시 실행할 수 있는 적절한 백업 시스템과 전략을 마련할 수 있도록 보장합니다. 트레인이 도와줄 수 있습니다. 저희 전문가들은 전략적이고 다단계 접근법으로 귀하와 긴밀히 협력하여 직면한 위험을 식별하고 우선순위를 정하며 완화합니다. 중요한 작전을 지키기 위한 실행 계획을 수립하고, 준비가 되어 있다는 마음의 평화를 얻을 수 있습니다.