데이터 센터

데이터 센터의 개발, 설계 및 운영 방식을 개선합니다

트레인은 에너지 효율적이고 지속 가능한 데이터 센터를 만드는 여러분의 신뢰받는 혁신가입니다.

데이터 센터의 요구는 복잡합니다. 복잡성 관리가 우리가 가장 잘하는 일입니다.

열관리 혁신 가로서 우리는 공랭식 및 수냉식 칠러, 칠러 설비 제어, 팬 코일 벽, 액체 냉각 솔루션 등 확장 가능한 시스템 포트폴리오를 제공하며, 모두 세계적 수준의 지역 맞춤형 서비스 네트워크를 지원합니다. 미션 크리티컬 환경에서 개발, 설계 또는 운영 하든, 저희의 목표는 현재와 미래를 위한 효율성을 제공하는 보다 지속 가능한 데이터 센터 인프라 를 구축하고 유지하는 것입니다.


데이터 센터 냉각 솔루션

적절 적합 냉각 기술로 운영을 지원합니다.  기존 전문 지식을 바탕으로 오늘 최고 성능을 내고, 내일 성장에 맞춰 매끄럽게 확장되도록 설계되었습니다.

수냉식 원심 냉각기

CVHH 및 CDHH 모델

Learn More


설계

고밀도 AI 칩은 하이퍼스케일러와 코로케이션업자들이 장기적인 냉각 전략을 재평가하도록 요구합니다.

운영

통제 가능한 것을 통제하세요—HVAC 인프라를 관리하면 가동 시간을 극대화하고 비용을 최소화할 수 있습니다.

개발

데이터 센터는 어디서 필요한 에너지를 얻을 수 있을까요? 지속 가능한 데이터 센터 인프라를 위한 신뢰할 수 있는 협력자가 필요합니다.

설계: 전이 냉각

새 데이터 센터가 지금과 다음 단계에 대비할 준비가 되어 있는지 어떻게 확신할 수 있을까요?

미션 크리티컬 냉각을 제공하는 데 있어 트레인은 액체 침지, 공랭식 및 수냉식 시스템 등 폭넓은 솔루션을 제공합니다. 다양한 전략을 적용할 수 있기 때문에, 전통적인 공랭식, 최신 액체 침지, 하이브리드 시스템 등 현재와 미래에 적합한 솔루션을 함께 만들어 드릴 수 있습니다. 현재 데이터 센터에서 일시적으로 냉방을 늘리려면 Trane Rental Services가 즉각적인 해결책이 될 수 있습니다. 저희 냉방 전문가들이 귀하의 운영에 필요한 신뢰성과 효율성을 제공하고, 함께 귀하의 요구에 가장 적합한 장기 솔루션을 찾아 나가도록 하겠습니다.

신기술

에너지 수요가 증가하는 상황에서 어떻게 지속 가능성 목표를 달성할 수 있을까요?

AI, 5G, IoT 기술에 의해 데이터 수요가 급증하고 있으며, 데이터 센터는 점점 더 용량을 확장해야 하는 압박을 받고 있습니다. 하지만 동시에 지속 가능성 목표를 계속 추구하고 탈탄소화 목표를 달성해야 합니다. 이 복잡성을 더하는 것은 ESG 보고를 의무화하는 SEC 규칙 제안으로, 데이터 센터가 10-K 재무 신고서의 일부로 탄소 영향 공시를 준비해야 한다고 제안합니다. 트레인은 귀하의 고유한 상황에 맞춘 상담 방식을 제공합니다. 확장과 지속 가능성 사이에서 균형을 이루도록 도와드리며, 생산 능력 증가를 향한 모든 걸음이 환경 책임 전략에 의해 추진되도록 보장합니다.

운영: 신뢰성 증대

가동 시간을 최대한 활용하려면 어떻게 해야 할까요?

수십 년간의 건물 자동화 시스템(BAS) 및 제어 경험을 바탕으로, Trane은 데이터 센터의 HVAC 시스템과 전력 관리 하위 시스템을 원활하게 통합하여 전반적인 효율성과 신뢰성을 보장합니다. 또한, 연결된 기계 서비스 계약은 시스템 모니터링과 데이터 기반 잠재적 문제 및 효율성 최적화 기회를 식별할 수 있게 합니다.

개발: 전력 접근

새 데이터 센터에 필요한 전력을 어떻게 확보할 수 있나요?

저지연 구역에서 에너지에 접근하는 것은 새로운 데이터 센터를 개발하려는 기업들에게 큰 도전입니다. Trane은 유틸리티 회사와 협상할 때 조언을 해드리며, 데이터 센터가 에너지 저장을 통해 피크 부하를 줄이고, 전력망에 부담이 되지 않고 지원 파트너가 될 수 있는 방법을 시연해 드립니다.

사례 연구

트레인이 고객이 냉방 필요와 에너지 효율성을 균형 있게 조정하여 지속 가능성 목표를 달성하도록 어떻게 도왔는지 알아보세요.



Connect with your local Trane expert / We will help you find the needed solution