내 CenTraVac®의 수명을 연장하기
CenTraVac 칠러가 10이든 40이든 저희는 오버홀 서비스부터 제어 업그레이드까지 독점 서비스를 제공하여 칠러의 수명을 연장해 드립니다.
Upgrade your CenTraVacSelecting a language changes the language and content on the Trane site.
HVAC 시스템 수리
트레인은 가까운 곳에 공장 교육을 받은 기술자들을 보유하고 있어 모든 트레인 시스템뿐만 아니라 다른 브랜드의 HVAC 장비도 서비스합니다.
Trane 유닛의 업그레이드는 시스템의 수명을 연장하고 신뢰성과 효율성을 높일 수 있습니다.
CenTraVac 칠러가 10이든 40이든 저희는 오버홀 서비스부터 제어 업그레이드까지 독점 서비스를 제공하여 칠러의 수명을 연장해 드립니다.
Upgrade your CenTraVac
독점 업그레이드와 서비스는 사용 수명 연장, 신뢰성 향상, 효율성 회복 또는 향상, 그리고 칠러 조작 용이성을 높이는 데 도움을 줄 수 있습니다.
Upgrade your chillerHVAC 시스템은 복잡합니다. 연구에 따르면 정기적인 유지보수는 다운타임을 35–45%* 줄이고, 예상치 못한 고장을 70–75% 줄일 수 있습니다.* 미리 계획하고 체계적이고 정기적인 유지보수 요구를 처리함으로써 상당한 비용을 절감하고 계획되지 않은 다운타임을 최소화하며 시스템의 수명을 연장할 수 있습니다.
*출처: 연방 에너지 관리 프로그램
예상치 못한 고장으로 인한 비용을 절감할 뿐만 아니라, 제대로 관리된 HVAC 시스템은 작동에 더 적은 에너지를 사용합니다. 필터를 청소하거나 교체하는 간단한 행위만으로도 에너지 사용량을 최대 15%까지 줄일 수 있습니다.**
**출처: Energy.gov
시스템 유지보수는 여러 방법으로 탄소 사용을 줄이는 데 도움을 줍니다. 적절히 유지보수된 HVAC 시스템은 에너지 사용량을 줄여 배출가스를 줄입니다. 정기적인 유지보수는 냉매 누출을 조기에 발견할 수 있습니다. 또한, HVAC 장비에서 저 GWP(지구온난화 잠재력) 냉매로 전환하고, 누출 영향을 최소화하기 위해 현장 관리도 필요합니다.
연결된 기계 서비스 계약은 실시간 데이터, 선제적 유지보수, 원격 모니터링을 활용하여 다운타임을 줄이고 비용을 절감하며 효율성을 높입니다.