냉각수 분배 장치(CDU)

DCDA

개요

이 크기의 냉각수 분배 장치 중 가장 큰 용량입니다.

강력한 직접 칩 액체 냉각 시스템이 이제 컴팩트한 900mm 크기로 제공되고 있습니다.

  • 용량 범위: 400 – 1,350 kW
  • 통합 ATS, UPS가 포함된 유연한 옵션
  • 전체 SUS 배관
  • 표준 구성으로 양쪽 출입문이 있거나 간단한 정비를 위한 단일 출입문이 옵션으로 제공됩니다
  • 압축 구조
  • 요구에 따라 맞춤형 설계
  • 중복 펌프
  1. Powerful direct-to-chip cooling capacity

    최대 10MW의 전력 소비를 가진 IT 장비를 지원하는 고밀도 데이터 센터를 위해 설계되었습니다.

  2. Space-saving, rack-based design

    측면 접근이 필요 없는 랙 기반 형태로, 유닛을 나란히 밀착시켜 설치할 수 있습니다. 고용량 직접 칩 냉각을 제공하면서 여백 공간을 최대한 활용해야 하는 개조형 데이터 센터에 이상적입니다.

  3. World-class service and support

    Trane CDU 수랭을 선택하면 어디에 있든 Trane의 전문 자원과 지원을 받을 수 있습니다. 귀하는 업계의 고유한 도전을 이해하는 데이터 센터 자격을 갖춘 기술자 팀의 지원을 받게 됩니다.