공랭식 냉각기 대여
속도, 설치의 용이성, 신뢰성이 가장 중요한 경우에 이상적입니다.
- 비상 및 계획된 정지 상황에서 냉각 신속 복구를 제공할 수 있도록 설계되었습니다
- 산업 및 상업 시장에서 공정 및 쾌락 용도 모두에 냉각을 제공하기 위해 적용됨
10-500톤
- 통합 펌프, 차단기 또는 퓨즈 디스커넥터, 0° - 65°F 물
- 10톤 프로세스 칠러
Selecting a language changes the language and content on the Trane site.
공랭식 칠러 및 수냉식 칠러
속도, 설치의 용이성, 신뢰성이 가장 중요한 경우에 이상적입니다.
10-500톤
CGAM Air-Cooled Scroll Chiller
Series R® Helical Rotary Chiller
Ascend™ ACSA Air-Cooled Chiller
빠른 임시 백업이나 추가 용량을 제공하기 위해 쉽게 설치할 수 있도록 개조되었습니다.
225-1,000톤
Water-Cooled Helical Rotary Chiller
CenTraVac® Water-Cooled Chiller
Trane Rental Services has an impressive array of heating, cooling, and power generation equipment. Our capabilities include 1- to 1,000-ton units of cooling, 36 kW to 1.5 MW of power generation, electric and indirect fired heaters up to 512,000 Btus.