- 우수한 냉각 능력 덕분에 매그넘 플러스는 설정값에 더 빠르고 정확하게 도달하여 저장 수명을 연장할 수 있습니다
- MP4000 컨트롤러를 탑재한 매그넘 플러스는 더 적은 에너지를 요구하여 상당한 비용 절감과 효율성 기준을 세울 수 있습니다
- 견고한 환경에서도 검증된 플랫폼으로, 간소화된 설계(하위 부품 및 고정 지점 수가 적음)와 특징적인 V자형 프레임으로 돋보입니다
- 첨단 온도 관리 제어 시스템은 +/- 0.25°C까지 매우 엄격한 온도 제어를 제공합니다
- 온도 범위: -40°F에서 +86°F (-40°C에서 +30°C)
- 최대 공기 온도 변동: +/- 0.45°F (+/- 0.25°C)
- 전원 연결: 460 V*, 3-ph, 60 Hz 중장비 케이블 및 4핀 플러그
냉장 보관 컨테이너 대여
정밀 온도 제어 냉장 솔루션
고기와 해산물 등 다양한 부패하기 쉬운 품목의 장기 보존에 이상적이며, 요거트, 음료, 프로바이오틱스 배양물의 신선도 오래 유지할 수 있습니다. 또한, 이 장치들은 귀중한 의약품, 반도체 부품, 화학 효소, 혈장을 안전하게 보관하여 그 무결성과 효능을 보호합니다.
매그넘 플러스 - 20피트 냉장 컨테이너
External Dimensions (L x W x H, in.) | Internal Dimensions (L x W x H, in.) | Opening (W x H, in.) | Internal Volume (cu. ft.) | Empty Weight (lbs.) | Cargo Capacity (lbs.) | Max Running Current |
|---|---|---|---|---|---|---|
239 x 96 x 102 | 207 x 80 x 83.5 | 42 x77 | 830 | 9,260 | 43,650 | 17A |
설치, 운영 및 유지보수(IOM)
슈퍼프리저 - 20피트 냉장 냉동 보관
- 가장 민감하고 가치 있는 화물을 위해 -70°C까지 초저온
- Thermo King 슈퍼프리저 유닛을 기반으로 캐스케이드 기술과 저온 시 최고의 성능을 위해 이중 두께 단열재를 적용했습니다
- 전체 작동 범위에서 +/- 1°C를 매우 정밀하게 제어할 수 있는 첨단 온도 관리 제어 시스템
- 온도 범위: -94°F에서 +14°F (-70°C에서 -10°C)
- 최대 공기 온도 변동: +/- 1.8°F (+/- 1°C)
- 전원 연결: 460 V*, 3-ph, 60 Hz 중장비 케이블 및 4핀 플러그
External Dimensions (L x W x H, in.) | Internal Dimensions (L x W x H, in.) | Opening (W x H, in.) | Internal Volume (cu. Ft.) | Empty Weight (lbs.) | Cargo Capacity (lbs.) | Max Running Current |
|---|---|---|---|---|---|---|
239 x 96 x 102 | 207 x 80 x 83.5 | 42 x 77 | 857 | 9,260 | 43,650 | 29A |
설치, 운영 및 유지보수(IOM)
Need Rental Help? Contact Us
Trane Rental Services Value
- Extra cooling, short-term replacements, temporary equipment to cool, heat or power
- Fast, reliable and cost-effective solutions when you need them
- Keep your business operational while you repair, replace or upgrade your existing system
- Scalable cooling, heating, and power for unique applications, unusual situations and special events
- Team of dedicated account managers, engineers, service technicians and logistics professionals
View All Trane Rental Equipment
Trane Rental Services has an impressive array of heating, cooling, and power generation equipment. Our capabilities include 1- to 1,000-ton units of cooling, 36 kW to 1.5 MW of power generation, electric and indirect fired heaters up to 512,000 Btus.