HVAC 시스템 관리
HVAC는 저희가 맡을게요. 신뢰성을 높게 유지하고, 에너지 사용량을 낮게 하며, 비용을 통제하기 위한 선제적인 접근법입니다.
조금만 신경 써도 인건비, 에너지 요금 상승, 규제 벌금, 그리고 HVAC가 고장 날 경우 사업과 생산성 손실 같은 예상치 못한 비용을 예방하는 데 큰 도움이 됩니다. 저희는 예산 계획을 개선하고 에너지를 절약하며 가동 중단 시간을 최소화할 수 있도록 보증 계획과 유지보수 방식을 수립해 드립니다.
서비스 계약
저희는 귀하의 필요에 맞춘 맞춤형 서비스 접근법을 제공할 수 있습니다
장비 필요 및 사업 우선순위. 확장된 계획을 세웁시다
시스템 수명은 에너지 비용을 증가시킬 수 있는 마모를 줄이고,
적절한 냉매 관리 및 문서화.
시작
강하게 시작해서 강해져야 해요. 트레인을 스타트업에 포함시킨다
새로운 시스템이 사양에 맞게 작동하는지 확인할 수 있습니다. 기본 기준
성과 지표는 성능 편차를 식별하는 데 도움을 줍니다.
문제가 생길 수도 있어요.
연장 보증
표준 부품 보증보다 더 많은 것이 필요할 때—더 긴 기간이나
종합 보장—연장 보증은 마음의 평화를 제공합니다
당신은 필요해요. 저희가 협력하여 적합한 연장 상품을 선정할 것입니다
필요에 맞는 보증 보장.
예측 서비스
우리는 다양한 테스트 도구, 분석 방법, 머신러닝을 사용합니다
그리고 수년간의 경험을 통한 집단적 지식을 바탕으로 다음을 식별하기 위해
가장 작은 징후들이 더 큰 문제의 초기 징후입니다.
조기 발견은 예방과 수리를 일정에 맞춰 진행하는 것을 의미합니다.