차세대, 저지구온난화 잠재력(GWP) 냉매로 전환하는 것은 건물의 탄소 영향을 줄이는 데 매우 중요합니다. 새로운 산업 요구에 직면할 때 트레인이 도와드릴 수 있습니다.
Trane has invested over 15 years and $500M to determine the next-generation refrigerants for our equipment and systems. We are taking a rigorous, unbiased approach to ensure that you experience the best possible balance of sustainability and efficiency.
오늘 최고의 냉매를 드릴 거야.
환경에 더 친화적인 냉매로의 변화는 길고 지속적인 여정이었습니다. 현재 HVAC 산업은 700 GWP 미만의 차세대 냉매로 전환하고 있어, GWP 75% 감소에 도움이 될 수 있습니다. 많은 수냉식 칠러들은 이미 정해진 마감일보다 수년 앞서 교체되었습니다. 트레인은 각 용도에 맞는 적절한 냉매를 적절한 시기에 선택합니다. 여러 저GWP 냉매 선택지를 평가함으로써, Trane은 필요한 성능 성능을 제공할 수 있도록 도와드립니다.
차이를 느끼지 못할 수도 있습니다. 하지만 지구는 그럴 것이다.
우리는 Trane 제품을 저 GWP 냉매로 전환하고 있습니다. 우리는 기후를 우선시하면서도 기대하는 성능을 제공하기 위해 제품 전환을 신중하게 설계하고 있습니다. 정확한 냉매 대체 수단이 없기 때문에, Trane은 하드웨어, 윤활, 냉매 및 제어 장치를 총체적으로 평가하여 차세대 냉매의 현재 성능을 근접하게 재현합니다.
필요한 수준의 보장을 갖춘 누수 탐지 시스템.
조기 누수 탐지는 안전과 지속 가능성에 매우 중요합니다. ASHRAE® 15에 따라 특정 건물에서는 누수 탐지 모니터링이 의무화되어 있습니다. 트레인은 조작이 쉽고 여러 종류의 냉매를 감지할 수 있는 냉매 모니터를 제공합니다.
- TruSense™ RMWH (가장 초기 탐지 제공)
- TruSense™ RMWG (분할 시스템)
그리고 이제 공장 설치 누출 탐지 시스템은 회로당 3.91파운드 이상의 A2L 냉매 충전량을 가진 상업용 유니터리 제품에 표준 적용되었으며, 이는 UL 60335-2-40에 따른 것입니다.
건물 내 장비를 점검할 때는 안전이 최우선입니다.
트레인은 서비스 분야에서 업계 요구를 뛰어넘고 있습니다. 트레인 기술자들은 ESCO 연구소에서 안전한 냉매 취급 교육을 마칩니다. 적절한 냉매 취급을 위한 도구를 갖추고 있습니다. 또한 서비스 차량에는 추가 안전 조치로 밀폐된 칸막이가 포함될 예정입니다.