단말기 장치
장점 및 특징
트레인 터미널 제품은 다음과 같은 제품을 제공합니다:
-
유연성
사실상 모든 프로젝트 요구사항의 구체적인 요구에 맞게 더 빠르고 덜 복잡하며 비용이 적게 드는 설치를 가능하게 하여 적응할 수 있습니다.
-
다재다능함
넓은 공기 흐름 용량과 수력 또는 DX 응용과 통합할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.
-
에너지 효율
공과금 절감을 위해서요. 모든 터미널 제품에 첨단 효율 전자 정류 모터(ECM)를 포함하는 것은 트레인뿐입니다.
-
신뢰성
이는 성능을 보장하기 위해 공장에서 광범위한 테스트를 통해 더욱 강화되었습니다. 모델은 설치, 배선, 시운전 완료 상태로 도착한 제어 및 배관 패키지를 제공하여 설치 작업이 쉽고 현장 설치 작업이 줄어듭니다.
-
조용한 공연
일정 볼륨 팬이 있는 제품보다 최대 8dB까지 소음 수준이 낮아 거주자가 더 편안하고 생산적으로 지낼 수 있습니다.
-
신뢰할 수 있는 편안함
팬이 저속으로 오랜 시간 작동하면 추가적인 제습 기능도 가능하다는 점에서 비롯됩니다.
제품 모델
팬 코일 모델
수평 은폐 에어컨
HFCF / HFCF-컴팩트
- 공기 흐름 범위: 340~2380 CMH
- 13가지 모델
- 교류 모터 구성
- 더 정밀한 매칭을 위한 다양한 ESP 모터 옵션
- 선택을 위한 다중 코일 유형
- 설치 및 유지보수가 용이합니다
- 낮은 작동 소음
- AHRI 430 증명서 - 신뢰성 높은 성능
- BAS 관리를 위한 그룹 컨트롤러
- IAQ 옵션 사용 가능
고압 에어컨
HCCB
- 공기 흐름 범위: 1,700~4,080 CMH
- 7가지 모델 선택 가능
- 120/250 Pa ESP 옵션을 제공하면 일반 팬 코일 유닛의 압력 부족 문제를 크게 해결합니다
- 낮은 두께의 유닛은 제한된 천장 공간을 해결하는 데 도움이 됩니다
- 낮은 작동 소음
- 다양한 부하 요구사항을 충족하기 위한 여러 코일 유형
- IAQ 옵션 사용 가능
수평 은폐 DC
DCHC
- 공기 흐름 범위: 340~2380 CMH
- 10가지 모델 선택 가능
- DC 모터 구성은 평균 40%의 에너지 절감을 실현합니다
- 다양한 덕트 시스템 저항 요구사항에 맞는 여러 ESP 옵션
- 선택을 위한 다중 코일 유형
- 설치 및 유지보수가 용이합니다
- 낮은 작동 소음
- AHRI 430 증명서 - 신뢰성 높은 성능
- BAS 관리를 위한 그룹 컨트롤러
- IAQ 옵션 사용 가능
수평 은폐 에어컨
VFXF / VFCF / HFXF
- 공기 흐름 범위: 340~2380 CMH
- 교류 모터 구성
- 다양한 ESP 옵션
- 선택을 위한 다중 코일 유형
- 설치 및 유지보수가 용이합니다
- 낮은 작동 소음
고압 DC
HCCD
- 공기 흐름 범위: 1,700~4,080 CMH
- 7가지 모델 선택 가능
- DC 모터 구성은 평균적으로 >40% 에너지 절감을 실현합니다
- 120/250 Pa ESP 옵션을 제공하면 일반 팬 코일 유닛의 압력 부족 문제를 크게 해결합니다
- 낮은 두께의 유닛은 제한된 천장 공간을 해결하는 데 도움이 됩니다
- 낮은 작동 소음
- 다양한 부하 요구사항을 충족하기 위한 여러 코일 유형
- IAQ 옵션 사용 가능
컨버터블 FCU
CFEB
- 공기 흐름 범위: 680~3400 CMH
- 8가지 모델
- 설치 유연성
- 낮은 작동 소음
- 유지보수가 적어
- 자동 재시작 기능
- 양방향 공기 배출
- 응축수 펌프 옵션 선택 가능
4웨이 카세트 / 1웨이 카세트
FWC / CWS / CWAA
- 공기 흐름 범위: 340~2,380 CMH
- 7가지 모델 선택 가능
- AC 모터와 DC 모터 사용 가능
- 표준 구성으로서의 드레인 펌프
- 신선한 공기 흡입구 사용 가능
- Modbus BA 시스템에 연결할 RS485를 제공하세요
하이월 / 플로어 스탠딩
FWH / HFWB
- 하이월 FWH: 공기 흐름 범위: 340~1120 CMH, 5가지 모델 선택 가능
- 플로어스탠딩 FCU HFWB: 공기 흐름 범위: 1400-4000 CFM, 5가지 모델 선택 가능
제품 모델
가변 공기 부피(VAV) 모델
싱글 덕트 VAV 박스
VCCT
- 공기 흐름 범위: 68~7,200 CMH
- 7가지 모델 선택 가능
- 완벽한 케이싱 성능 (0.5% 공기 누출)
- 권위 있는 기관 인증은 품질을 보장합니다(BACnet의 AHRI UL, CE, BTL 등)
- 건물 자동화 시스템과 연결할 수 있습니다
팬 구동 VAV 박스
VSCT, VPCT
- 공기 흐름 범위: 680~6,800 CMH
- 7가지 모델 선택 가능
- 직렬 및 병렬 팬 전원 옵션
- 건물 자동화 시스템과 연결할 수 있습니다
- 히팅 코일 및 전기 히터 옵션