데이터 센터용 트레인 팬 월 유닛

모델 DFWA

DFWA2.jpg

개요

Trane® 팬 코일 월을 소개합니다. 이 솔루션은 성능을 위해 설계되었으며 귀하의 필요에 맞춘 데이터 센터 냉각 솔루션입니다.

  • 용량 범위: 600kW 이상 (최대 160K CMH+)
  • 여과: 표준 2인치 MERV 8 필터 (선택 사양 MERV 11)
  • 제어: PLC 컨트롤러는 다양한 제어 모드와 시스템 연결을 제공합니다
  • 공간 절약 을 위한 컴팩트 크기(길이 1.2~1.6m)
  • EC 팬 월은 더 높은 중복성을 제공합니다
  • 팬 벽과 필터 벽은 쉽게 유지할 수 있습니다
  • 상단 코일 연결은 공간을 절약 하고 냉각 시스템의 더 압축 된 배열을 가능하게 합니다
  1. Designed to Your Specifications

    트레인 팬 코일 월 플랫폼은 데이터 센터 소유자의 구체적인 요구에 맞게 조정되도록 설계되었습니다. 우리는 변화하는 업계에 발맞추기 위해 지속적으로 혁신하며, 디자인 과정 전반에 걸쳐 고객과 긴밀히 협력하고 혁신할 것을 약속합니다.

  2. Get the Best Solution for Your Space

    공간이나 접근성이 제한된 기존 시설의 경우, 문을 통과하고 공간을 확장할 수 있도록 설계된 2피스 유닛을 제공할 수 있습니다.

    또는 트레인 팬 코일 월은 단일 부품으로 제공되어 설치가 쉽고 빠른 시동이 가능하여 신축 건축에 이상적입니다.

  3. Dedicated Manufacturing for Tight Timelines

    우리는 트레인 팬 코일 월을 위한 전용 생산 능력을 갖추고 있습니다. 이로 인해 제조 및 설계팀에 엄청난 유연성을 제공할 뿐만 아니라, 경쟁력 있는 리드타임 달성에도 도움이 됩니다.

  4. Practice Data Center Sustainability

    트레인 팬 코일 벽은 물 집약적인 증발 냉각을 대체하기에 훌륭할 수 있습니다. 그들은 귀중한 물 자원 대신 공기를 사용합니다. 또한 모든 유닛이 이상적으로 설계되고 용도에 맞게 확장되어 있어 과도한 에너지 사용을 방지하고 탄소 배출을 최소화하는 데 도움이 됩니다.

  5. Stay with Trane for Services

    트레인은 시스템의 수명 주기 전반에 걸쳐 필요한 모든 지원을 제공합니다. 전체 시스템 설계부터 설치, 지속적인 유지보수 및 수리까지, 트레인은 데이터 센터 팬월 성능을 유지하기 위한 전문 서비스를 제공합니다.