트랜스포머
150, 300, 500, 750, 1,000, 1,500 kVA
- 208, 230, 460, 600, 2,400, 4,160 V에서 출력 올리거나 내릴 수 있습니다
Selecting a language changes the language and content on the Trane site.
150, 300, 500, 750, 1,000, 1,500 kVA
2/0과 4/0
14 - 4,800 GPM
직경 12인치와 20인치
2.5, 4, 6, 10인치
저희 열교환기는 플레이트 앤 프레임 타입으로, 임시 적용 시 유체 간 열교환을 제공합니다. 사용 가능한 제품: 100–500톤
Trane Rental Services has an impressive array of heating, cooling, and power generation equipment. Our capabilities include 1- to 1,000-ton units of cooling, 36 kW to 1.5 MW of power generation, electric and indirect fired heaters up to 512,000 Btus.