패키지 DX 루프탑 유닛

Portable AC Unit

최첨단 패키지 DX 루프탑 에어컨 유닛은 조용하고 효율적인 온도 조절 을 제공하며, 크레인이나 지게차로 들어 올릴 수 있도록 개조되어 있습니다.

  • 톤수는 25톤에서 80톤 사이입니다
  • 가장 빠르고 쉬운 일시적인 냉기 공급원 을 제공하세요
  • 비상 시 냉각 복구; 또는 이전에 조정되지 않은 공간을 냉각 하는 경우도 있습니다
  • 야외 스포츠 경기와 같은 특별한 장소에 편리합니다
  • 표준 및 고정적 버전이 제공
  • 전기 및 가스 난방 옵션이 제공됩니다

수직 텐트 유닛

Portable AC Unit

저희 수직 유닛은 특별한 행사의 난방 및 냉방  요구에 맞게 특별히 설계되었습니다. 

  • 통합 냉난방을 위해 설계되었습니다
  • 최소한의 잡음 출력과 소포 크기에 최적화됨
  • 캠락 연결과 4방향 지게차 스키드가 장착된 렌탈용으로 개조됨
  • 조작 편의를 위한 간소화된 제어

휴대용 에어컨

Portable AC Unit

휴대용 에어컨은 단순히 냉방을 돕는 것을 넘어 젖은 공간을 건조시키고 장비도 물 과 습기로부터 보호할 수 있습니다 .

  • 유지보수 없는 운행
  • 완전히 독립적인 구조
  • 비용이 많이 드는 설치는 필요 없습니다
  • 서버실, 실험실 , 소규모 사무 공간에 이상적입니다

공기 정화 장치

airfiltration.png
  • 2인치 프리필터 섹션, UV-C 조명 섹션, HEPA 또는 MERV 16 최종 여과 섹션
  • 면적을 절약하기 위한 스택 가능한 유닛
  • 건강한 실내 공기질을 통해 고객의 안전을 보장합니다

Need Rental Help? Contact Us

Trane Rental Services Value

  • Extra cooling, short-term replacements, temporary equipment to cool, heat or power
  • Fast, reliable and cost-effective solutions when you need them
  • Keep your business operational while you repair, replace or upgrade your existing system
  • Scalable cooling, heating, and power for unique applications, unusual situations and special events
  • Team of dedicated account managers, engineers, service technicians and logistics professionals