가변 냉매 흐름(VRF)
장점 및 특징
VRF 기술은 난방과 냉방을 하나의 전전기 다중 구역 시스템으로 통합합니다.
-
넓은 작동 온도 범위
따뜻하거나 서늘한 서로 다른 환경을 동시에 경험하세요.
-
뛰어난 다재다능함
저희의 광범위한 VRF 포트폴리오에는 덕트리스 벽걸이, 덕트 천장 유닛부터 야외 설치까지 모두 포함됩니다.
-
향상된 시스템 안정성
중요한 냉방 요구에 탁월한 편안함과 신뢰성을 제공합니다.
-
우수한 효율성
고효율 DC 인버터 압축기와 DC 팬 모터
-
ESG 준비
운영 타협 없이 탈탄소화와 지속 가능성에 대한 변화를 이끌어야 합니다.
-
비용 절감 효과
더 높은 효율성은 단기적, 장기적으로 공과금 비용을 낮추는 데 도움이 됩니다.
제품 모델
VRF 모델
고효율. 정확한 온도 조절. 안정적인 성능. 유연한 설계.
TVR 7G
모델
- 4TVVT (ODU) : 8~90HP
- 4TVA\4TVE\4TVB\4TVC\4TVD\4TVW (IDU) : 0.8~20 마력
- 기본 모듈: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 마력
- 최대 3개의 유닛, 최대 90마력 출력까지
- 냉매: R410a
특징
- 냉각 전용입니다
- EER 최대 4.65
- 넓은 조합 비율: 50%에서 200%
- 냉각 범위: -15~55°C
GEN ELITE L EVI
모델
- TAH (ODU): 8~128HP
- 마마브\맥\매드\마우\마프 (이두): 0.8~20 마력
- 기본 모듈: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 HP
- 최대 4대, 최대 출력 128마력까지
- 냉매: R410a
특징
- 히트펌프
- APF 5.0까지
- 냉각 범위: -5~55°C.
- 가열 범위: -25~28 °C.
젠 엘리트 C
모델
- TUC(ODU): 8~88HP
- MUZ/MUD/MUC (IDU): 0.8~20 HP
- MUA/MUW/MUV (IDU): 0.8~20 HP
- 기본 모듈: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 HP
- 최대 4대, 최대 88마력 출력까지
- 냉매: R410a
특징
- 냉각 전용입니다
- 컴팩트 설계
- 시스템당 최대 64 IDU
- 최대 700 IDU 총
- 냉각 범위: -5~52°C