우리가 다 처리할게. 연구에 따르면 정기적인 유지보수는 가동 중단 시간을 35–45%* 줄이고, 예상치 못한 고장을 70–75% 줄여줍니다.* HVAC 시스템은 복잡합니다. 배출가스와 적절한 냉매 취급 및 누출 보고에 관한 규정은 혼란스러울 수 있습니다.
It is easy to make costly mistakes. Why not leave it all to Trane? We offer commercial HVAC service agreements for any type of HVAC system. You have the flexibility to choose actions and set schedules to customize a service agreement that is uniquely in line with your needs, priorities and budget. Plus, our technicians are factory-trained with support from a network of Trane experts. You’ll receive quality service every time, in every building.
여러분의 봉사 여정에서 여러분의 위치에 맞춰 만날 수 있습니다
장비 필요와 비즈니스 우선순위에 맞춘 맞춤형 서비스 방식을 제공해 드립니다. 시스템 수명을 연장하고, 에너지 비용을 증가시킬 수 있는 마모를 줄이며, 적절한 냉매 관리와 문서화를 보장하는 계획을 세웁시다.
연결된 기계 서비스
- 개별 장비의 성능을 알고 관리하세요.
- 직접 장비의 디지털 연결은 원격 접속을 가능하게 합니다.
연결 건물 서비스
- 데이터 기반 시스템 성능 및 유틸리티 관리 접점을 논리적 형식으로 확인하세요.
- 서비스 업무를 투자 수익률(ROI)에 따라 우선순위를 정하세요.
- 모든 내용을 확인하고, Trane Connect™를 통해 Trane 계정 팀과 양방향 소통을 유지하세요.
지능형 서비스
- Trane 팀과 상담하여 건물을 조직 전략에 맞추세요.
- Trane Connect를 활용해 조직 리더십을 강화하세요.
- 투명성
- 행동 계획
- 유형 지표
관련 제공
예측 서비스
우리는 다양한 테스트 도구, 분석 방법, 머신러닝, 그리고 수년간의 경험을 바탕으로 더 큰 문제의 초기 징후인 가장 작은 징후를 식별합니다. 조기 발견은 예방과 수리를 일정에 맞춰 진행하는 것을 의미합니다.
Learn about predictive services
장비 가동
강하게 시작해서 강해져야 해요. 트레인을 시작 과정에 포함시키면, 새로운 시스템이 규격에 맞게 성능을 발휘하는지 확인할 수 있습니다. 기본 성과 지표는 문제를 일으킬 수 있는 성능 편차를 식별하는 데 도움을 줍니다.
Learn about equipment start-ups
연장 보증
표준 부품 보증 이상의 연장 기간이나 종합 보장이 필요할 때, 연장 보증이 필요한 안심을 제공합니다. 고객님의 필요에 맞는 적절한 연장 보증 보장을 함께 선택해 드리겠습니다.
Learn about extended warranties