예상치 못한 상황에 대비하여 확장 공장 보증 상품을 준비하세요
모든 Trane 장비에는 1년간의 표준 부품 보증이 제공되며, 지속적인 유지보수 비용을 관리하고 추가적인 안심을 제공하는 여러 연장 보증 옵션도 제공합니다.
연장 보증은 해당 장비의 출하일 이전에 구매할 수 있으며, 사용 장비의 종류에 따라 2개월에서 25년까지 지속됩니다. 귀하의 구체적인 필요에 따라 보장 범위와 연장 보증 기간을 결정하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.
지연된 가동
신규 장비 가동이 출하 후 6개월 이상 지연될 경우, 지연된 시동 보증으로 인해 1년 차 부품 보증 시작일이 연기됩니다.
노동
부품이 고장 나면 수리에 드는 인건비가 부품 자체의 비용보다 훨씬 클 수 있습니다. 노동 보증은 공인 기술자가 교체 부품을 설치하는 작업을 포함하여, 유지보수 예산을 조절할 수 있어 부품과 인건 모두에 대한 포괄적인 보장을 제공합니다.
재료 및 부품
자재 및 부품 보증은 전체 유닛 또는 압축기에만 적용됩니다. 이 보증은 표준 1년 부품 보증 만료일로부터 시작됩니다.
- 전체 부품 보증은 재료나 제조에서 결함이 발견된 모든 적용 대상 부품에 대한 교체 보호를 제공합니다.
- 컴프레서 보증은 트레인 유닛의 컴프레서 어셈블리 또는 트레인 원심 칠러 모터/컴프레서 어셈블리의 부품을 포함하며, 결함이 발견될 경우 컴프레서 또는 부품의 교체를 제공합니다.
냉매 보증
보증된 부품이 고장의 원인으로 냉매 손실을 초래할 경우, 저희 냉매 보증은 장치를 적절한 충전 상태로 복원할 수 있도록 냉매 교체를 제공합니다.