기술, 연결성 및 진단 도구는 문제를 발생하기 전에 발견하고 해결하는 데 도움을 줍니다
아마도 직장에서 문제에 대해 자주 듣게 될 것입니다. 문제가 생기기 전에 이미 고쳐진 이야기를 듣는다면 좋지 않을까요? Trane Predictive Services를 통해 많은 문제를 비용 발생 및 불편한 시스템 고장으로 이어지기 전에 식별하고 해결할 수 있습니다.
연결성, 데이터 분석, 그리고 Trane의 풍부한 HVAC 시스템 전문성을 활용하여, 저희는 귀사의 시스템 전반적인 상태를 모니터링하고, 시스템 징이상 후를 감지하며, 잠재적인 문제를 조기에 발견할 수 있습니다. 자세한 내용을 제공하고, 서비스 또는 시정 조치가 필요할 경우 알려드립니다. 가장 좋은 점은, 이 모든 것이 문제가 되기 전에 일어난다는 것입니다.
HVAC 전문 화학 실험실에서 유체 및 윤활제를 점검해 보세요
HVAC 시스템에 포함된 오일, 냉매, 용액은 하나의 이야기를 전합니다. 그리고 우리 화학 실험실은 이 유체를 분석하는 데 전념하고 있습니다. HVAC 시스템에서 유체를 추출해 시스템 건강을 유지하고, 잠재적 문제를 파악하며, 결과를 바탕으로 유지보수 권고를 제공합니다.
문제를 사전에 식별하기 위한 진동 분석
때로는 정확히 무엇인지 알 수 없지만, HVAC 장비에 뭔가 문제가 있다는 것을 알 수 있습니다. 소리가 다르네요. 전에 들어본 적 없는 소리를 듣거나, 뭔가 다르게 느껴지거나, 약간 더 뜨거워지는 것처럼 느껴집니다. 이러한 증상들은 부품 손상이나 시스템 고장이 임박했을 때 나타날 수 있습니다.
트레인은 휴대용 진동 분석 도구를 사용해 녹음을 빠르게 수집합니다. 그 후 이를 클라우드로 전송해 머신러닝 기반 진단을 수행하고, 거의 실시간으로 진단을 제공합니다. 초음파 청취 장치는 잠재적 누수와 시스템 이상 신호를 '듣는' 데 도움을 주며, 이는 임박한 시스템 고장을 감지하는 가장 효과적인 방법 중 하나입니다.
진단 도구 전체 메뉴
전자기 유도는 보일러, 냉각기, 증기-온수 교환기 및 기타 열 시스템에서 튜브 마모와 향후 고장 가능성을 식별하는 데 도움을 줍니다. 적외선 열화상은 디지털 영상을 이용해 고속 장비, 전기 패널, 냉난방 장비 내부의 비정상적인 열 상태를 발견합니다.