새로운 HVAC 시스템은 동기화하는 데 많은 기술이 필요합니다. 제대로 세팅되어 있는지 꼭 확인하세요.
새로운 트레인 시스템으로 세상의 에너지 강도를 줄이는 대의에 동참하게 되었습니다. 저희 제품은 에너지 사용을 혁신할 수 있습니다. 하지만 적절한 시동 없이는 일부 혜택이 사라질 수 있습니다. 모든 킬로와트를 최대한 활용하는 것이 중요합니다.
스타트업은 최적의 성능을 의미합니다
시운전 시 공식 '켜기' 버튼을 누르기 전에, 기술자들이 모든 지점과 센서가 제대로 소통하는지 시간을 들여 점검합니다; 모든 장비가 제 역할을 하고 있다는 것. 첫 출시 당일부터 효율적이고 신뢰할 수 있으며 편안한 건물을 갖게 될 것입니다.
우리는 전문 지식을 (많이!) 가져갈 것입니다
기술 덕분에 회사 전체를 파견할 수 있는데, 왜 단 한 명의 기술자만 보내야 할까요? 현장 기술자들은 트레인 전문가 네트워크의 가상 비디오 지원과 실시간 지원을 즉시 모바일 접속할 수 있습니다.
무엇이 가능한지 알게 될 거예요
모든 기계와 마찬가지로, HVAC 시스템은 일반적으로 모든 것이 새것일 때 가장 잘 작동합니다. 가동 단계에서 기준 측정을 하여 시스템이 어떤 성능을 낼 수 있는지 둘 다 알 수 있습니다. 이것이 시간이 지남에 따라 성능의 금본위를 설정합니다.
스타트업 지원 기간을 1년 으로 연장하세요
시스템이 실제 환경에서 어떻게 작동하는지 보는 것이 중요합니다. 작은 조정만으로도 편안함과 에너지 사용에 큰 차이를 만들 수 있습니다. 튼튼한 출발을 하는 것이 길고 만족스러운 시스템 수명의 열쇠입니다. Extended Start Up은 12개월 동안 현장 지원을 제공합니다.