Thermafit® PolyTherm™ 수원 모듈형 다중 파이프 유닛 [모델 MWS]

폴리서름™ / 모델 MWS

  • 초효율

    연중 냉각수 및 온수 루프의 시스템 효율 향상을 위해 글리콜 혼합을 제거합니다.

    동시 모드에서는 최대 28 EER의 난방 및 냉방 효율을 달성할 수 있습니다.

  • 탈탄소화 진전

    화석 연료를 연소하는 보일러를 에너지 효율이 높은 전기화된 난방원으로 교체하세요. Thermafit 멀티파이프 유닛은 전기 난방과 냉방을 가능하게 하여 넷 제로 목표 달성에 한 걸음 더 다가가고 전기화 관련 건축법 및 규정 변화를 충족할 수 있도록 도와줍니다.

  • 냉방과 난방에 대한 궁극적인 유연성

    멀티파이프 설계는 궁극적인 유연성으로 동시에 가열과 냉방을 제공합니다. 6파이프 설계로 세 개의 독립 루프를 통해 추가 열교환기와 펌프가 필요 없습니다. 각 루프는 중복성과 더 엄격한 유체 제어를 위해 자체 압축기로 작동합니다. 이 설계는 난방과 냉방 작업을 결합하고 글리콜 혼합을 없애 공간을 절약합니다.


관심 가질 만한 다른 제품들