Thermafit® 자기 베어링 모듈러 칠러 [모델 TACW]

모델 TACW

  • 공간 요구사항을 쉽게 충족할 수 있습니다

    작은 크기 덕분에 TACW는 매우 작은 공간에 설치되어 편리한 도로변 배달을 가능하게 합니다. 완전 조립 상태에서는 표준 36인치 출입구를 통과하고 승객용 엘리베이터를 탑승합니다. 부품은 비좁은 장비실과 같은 곳에 설치할 때 전부 또는 부분적으로 분해할 수 있습니다.

  • 공과금 비용을 줄이면서 배출량을 줄이세요

    이 장치는 작지만 성능에 전혀 손해가 없습니다. 저 GWP 냉매와 가변 속도 구동 기능이 있는 고효율 압축기를 사용하여 배출량을 줄이고 공과금 비용을 절감합니다. 완전 부하 효율은 ASHRAE® 90.1 기준을 초과합니다.

  • 초조용함

    초조용한 오일 프리 컴프레서로 구동되는 TACW는 10피트 거리에서 75dB의 소리를 냅니다(정상 볼륨 TV와 비슷한 수준). 움직이는 기계 부품은 하우징이나 프레임에 닿아 소음을 내지 않습니다.


관심 가질 만한 다른 제품들