Thermafit® Manhattan® Gen II 물투수 모듈러 히트펌프 모델 WXM

맨해튼™ 제너레이션 II

  • 신뢰할 수 있는 난방 및 냉방

    모듈식 설계는 더 높은 신뢰성을 제공합니다. 모듈 뱅크는 특정 편안함 요구를 충족시키기 위해 공간, 냉방 또는 난방을 쉽게 강화할 수 있습니다. 이중 냉동 회로는 엄격한 온도 조절을 제공합니다. 각 모듈의 표준 열 분산 흐름 스위치는 더 높은 정확도를 제공합니다.

  • 청정 에너지로의 전환

    Thermafit® 물투수 히트펌프는 호수, 지하수, 폐수 또는 지열 시추 유전 등 인근 냉수원과 관련된 용도에 이상적입니다. 이러한 재생 가능 에너지는 연중 난방 및 냉방을 위한 히트펌프 동력으로 에너지를 이전하는 데 도움을 주며, 이는 연소 연료 장비를 대체하여 건물의 탈탄소화를 위한 핵심 방법입니다.

  • 유지보수가 쉽습니다

    각 증발기와 응축기에 장착된 교체가 쉬운 미세 망 스트레이너는 장비 정지 없이도 청소할 수 있게 해줍니다. 절연 밸브는 다른 모듈이 계속 작동하는 동안 모듈을 점검할 수 있게 합니다. 터치 스크린 컨트롤러는 간편한 운영자 인터페이스를 제공합니다.


관심 가질 만한 다른 제품들