Thermafit® 모듈형 공중수 히트펌프 모델 AXM

모델 AXM

  • 탈탄소를 위한 전기화

    전동 난방 및 냉방은 건물 탈탄소화 정책과 인센티브 준수를 지원합니다. 히트펌프는 열을 생성하는 대신 이동시키기 때문에 다른 전기 난방 방식보다 최대 세 배나 더 에너지 효율이 높습니다.

  • 신뢰할 수 있는 추운 날씨 편의성

    증기 분사 기술은 스크롤 컴프레서의 유효 작동 범위를 확장하여 추운 기후에서도 신뢰할 수 있는 쾌적함을 제공합니다. 이 장치는 0°F 야외 온도 기준으로 약 130°F의 수온을 유지할 수 있게 합니다.

  • 모듈식 유연성

    필요한 용량까지 쉽게 확장할 수 있습니다. 공간이 제한된 곳에 설치하세요. 공기 공급 장치는 화물 엘리베이터에서 쉽게 이동할 수 있으며, 도시 옥상과 같은 좁은 야외 공간에도 적합합니다. 더 작은 냉매 회로는 온도 제어도 더 엄격하게 할 수 있습니다.


관심 가질 만한 다른 제품들