Thermafit® 수냉식 모듈러 칠러 [MWC 모델]

모델 MWC

  • 수냉식 칠러 교체가 쉬워집니다

    건물의 HVAC 시스템을 개조하는 작업은 매우 광범위한 작업이 될 수 있습니다. 기존 건물에 새 장비를 도입하는 데 어려움이나 지연이 발생할 수 있으니, Thermafit™ 수냉식 모듈러 유닛이 도움이 될 수 있습니다. 공간이 제한된 곳에 맞게 설계되어 있습니다. 이 작은 유닛들은 다른 모듈러 유닛과 결합하여 하나의 더 큰 기계를 만들 수 있습니다. 독립형 모듈러 뱅크로 사용할 수 있으며, 대형 칠러 설비와 함께 사용할 수도 있습니다.

  • 효율성 수준을 선택하세요

    귀하의 고유한 비즈니스 및 운영 요구는 최적화된 솔루션을 받을 자격이 있습니다. 넷제로 ESG 목표를 향해 노력하든, 지역 규정과 건축법규 준수를 원하든, 운영 비용을 줄이기 위한 방법을 찾든, 단순히 신뢰할 수 있는 무언가를 원하든, 저희 전문가들이 모든 단계에서 안내해 드립니다. 표준 모델 또는 고효율 모델 중에서 선택할 수 있습니다.

  • 난방을 전기화하는 첫걸음을 내딛으세요

    Thermafit 수냉식 모듈러 칠러는 전부 전기 냉각과 열 회수를 제공합니다. 열 회수는 가스 또는 전기로 인한 전체 시설 난방을 줄이고 전체 탄소 발자국을 줄여줍니다. 심피는 정상적인 냉각 과정에서 열을 배출하지 않고 칠러에서 열을 회수합니다. 이중 냉매 회로는 정밀한 온도 제어를 제공합니다.


관심 가질 만한 다른 제품들