Thermafit® 공랭식 모듈러 스플릿 시스템

마르

  • 공간을 더 잘 어울리는 방법들

    Thermafit® 모듈러 칠러는 표준 출입구를 통과해 화물 엘리베이터에 장착되도록 설계되었습니다. 트레인 제품군에서 가장 다재다능한 공랭식 분리 시스템인 MAR 모델은 설치가 쉽고 유연한 디자인을 자랑합니다.

  • 사계절 냉각을 위해 설계되었습니다

    ECM 가변 속도 응축기 팬은 0ºF 이하 주변 온도에서 냉각 작동과 에너지 효율을 가능하게 합니다. 홍수 응축기는 -20ºF까지 낮은 주변 온도를 제공합니다.

  • 음향 민감 공학으로 거주자의 편안함을 향상시킵니다

    가변 속도 팬과 모터 어셈블리는 소음을 방해하지 않고 조용히 작동합니다.

  • 글리콜은 필요 없어요

    증발기가 실내에 위치하기 때문에 실외 유닛과 관련된 동결 방지 요건—글리콜, 시스템 배수, 열 추적, 겨울 내내 펌프 가동 등—을 없앨 수 있습니다.

  • 고정 및 가변 속도 구동 세트가 함께 작동하여 부품 적재 효율을 최적화합니다.
  • 다중 회로는 더 정밀하고 정밀한 온도 제어를 가능하게 합니다.
  • 제어 장치는 원격 모니터링과 신뢰성 문제, 효율성 저하 감지를 가능하게 하여 시간이 지남에 따라 지속 가능성을 저하시킵니다.
  • 유닛은 저지구 온난화 잠재력(GWP) 냉매 R-454B를 사용합니다.
  • 실내 증발기는 겨울 내내 글리콜, 시스템 배수, 열 추적, 펌프 가동 등 동결 방지 요건을 없애줍니다.
  • ECM 가변 속도 응축기 팬은 효율을 높이면서 0°F까지 실내 온도에서도 냉각 작동이 가능하도록 합니다.
  • 선택 사양인 플러드 콘덴서는 -20°F 이하의 주변 온도에서도 효과적으로 작동할 수 있습니다.

관심 가질 만한 다른 제품들


Find a local sales rep

Locate Your Local Trane Rep Contact Us

For general and corporate questions