칠러 플랜트 제어
여러 칠러의 회전, 스테이징, 순서를 최적화하여 동적 건물 부하를 처리하면서 칠러 수명을 극대화합니다.
Learn about Chiller Plant ControlSelecting a language changes the language and content on the Trane site.
우리는 시스템이 어떻게 작동하는지, 그리고 사용자들이 무엇을 필요로 하는지 잘 알고 있습니다. 그 지식을 결합해 성공적인 해결책을 제공해 드리겠습니다. 공장에서 설계된 애플리케이션은 효율성을 일관되게 최적화합니다. Synchrony 사용자 인터페이스는 잘 정리된 콘텐츠와 놀라운 그래픽을 갖추고 있어 누구나 즉시 HVAC 전문가가 될 수 있습니다. 이 모든 것은 고유한 요구에 맞게 미세 조정할 수 있는 해결책의 훌륭한 출발점입니다.
Tracer® SC+는 누가 만들었든 이전 세대와 미래 세대의 장비를 지원합니다. 개방적이고 업계 표준 프로토콜(BACnet®, LonTalk®, Modbus®)을 기반으로 구축된 Tracer SC+는 견고하고 포용적입니다. 기존 Trane과 비Trane 독점 장비는 간단한 통신 브리지를 통해 통합할 수 있습니다. 따라서 예산이 허락하는 한 시간이 지나면서 노후된 장비를 교체할 수 있습니다.
저희 보안 프로토콜은 귀사의 IT 팀의 검증을 견뎌내며 정기적으로 업데이트합니다. 보안에 관해서는 Trane의 솔루션을 선택해 자신 있게 진행할 수 있습니다. Tracer SC+는 가장 복잡한 시스템에 대한 견고한 백본을 제공합니다.
전통적인 HVAC 시스템을 넘어서 생각해 봅시다. 트레인®은 편안함과 수명 주기 비용을 최적화하기 위해 단계별로 업그레이드하며, 동시에 사이버 보안에 집중합니다. 조명 시스템, 에너지 미터, VFD 등을 활용해 더 발전된 알고리즘을 제공할 수 있습니다.
매년 수천 개의 새롭고 개선된 제품 아이디어가 시장에 등장합니다. 어떤 곳은 실제 시설 문제를 해결할 수 있지만, 어떤 곳은 큰 약속을 해도 지키지 못합니다. 우리는 2024년 BUILDINGS 제품 혁신상(PIA)에서 수상한 Tracer SC+를 자랑스럽게 선보입니다. 이 시상식은 아름답고 기능적이며 고성능 상업용 건물을 만들고 유지하는 데 도움을 주는 혁신적인 건축 자재와 솔루션을 기념하는 시상식입니다
많은 제공업체들이 제어를 미리 프로그래밍해 둡니다. 트레인에서는 성능을 미리 설계합니다. 단순한 단어 선택 이상입니다. 이것이 바로 건물을 꾸준히 더 편안하고, 더 건강하며, 에너지 효율적이고 지속 가능하게 만드는 방법입니다. 바로 작동하는 성능입니다.
트레인은 장비 시퀀스를 트레이서 시스템 응용으로 전문적으로 조율합니다. 저희의 임베디드 로직은 최신 ASHRAE® 표준과 지침, 그리고 건물에 대해 설정한 모든 목표를 기반으로 성능을 제공합니다.
여러 칠러의 회전, 스테이징, 순서를 최적화하여 동적 건물 부하를 처리하면서 칠러 수명을 극대화합니다.
Learn about Chiller Plant ControlASHRAE 가이드라인 36 – HVAC 시스템을 위한 고성능 작동 시퀀스에 정의된 시퀀스와 성능을 제공하며, 상황에 따른 수정이 가능합니다.
공통 일정과 설정 값을 공유하는 공간, 방 또는 구역에서 난방 및 냉방을 제공하는 모든 장비를 동기화합니다. 가변 공기 시스템(VAS)과 협력하여 공기 처리기와 VAV 박스를 조정하여 방 또는 구역 내 압력과 공기 흐름을 관리합니다.
적절한 시기에 적합한 사용자를 위해 설계된 다양한 사용자 인터페이스. 각 솔루션은 원하는 기기에서 안전하고 원격으로 접속할 수 있으며, 현장 내 선택적으로 10인치 터치스크린 디스플레이를 통해 접근할 수 있습니다.
Tracer SC+의 내장 사용자 인터페이스로 제공되는 건축 운영자를 위한 웹 기반 소프트웨어입니다. Tracer Synchrony는 수요 관리나 칠러 설비 최적화와 같은 보다 정교한 HVAC 제어 요구를 수행할 수 있습니다.
Tracer Synchrony
시설 전문가를 위한 엔터프라이즈급 건물 관리 소프트웨어로, 내장된 자산 관리 및 임차인 요청 기능을 갖추고 있습니다. Tracer Ensemble은 간단한 대시보드, 보고, 경보 관리 및 일정 관리를 제공합니다.
Tracer Ensemble건물 자동화는 연결된 건물의 시작에 불과합니다. Symbio 장비 컨트롤러, 존 센서, 온도 조절기 등 다양한 장비가 건물 전체를 연결할 수 있습니다.
경상업용 애플리케이션을 위한 웹 기반 스마트 온도조절 기입니다. 피벗은 직관적인 터치스크린, 맞춤형 디스플레이, 그리고 안전한 원격 접속을 위한 모바일 앱까지 탑재되어 사용하기 쉽습니다.
Symbio HVAC Equipment Controls
완전 디지털 HVAC 시스템 개발의 출발점입니다. 심비오 HVAC 장비 제어 는 HVAC 장비에 대한 안전한 원격 연결, 향후 규정 및 운영 변경에 대한 유연성, 설치 및 지속적인 유지보수에 대한 서비스 제공 이점을 제공합니다.
센서는 건물 제어 시스템의 전체 수명 주기 동안 성능에 필수적입니다. 무선 센서는 첨단 기술을 활용해 시간, 비용, 최소한의 지속적인 유지보수라는 설치 장애물을 극복합니다.
전력 및 에너지 미터는 내장된 적분기와 전원 공급 장치를 통해 전력 모니터링 응용을 위한 비용 효율적이고 쉽게 설치되는 솔루션을 제공합니다.
Third-Party Integrations
귀하의 건물에는 여러 시스템이 있으며, 저희가 모두 통합할 수 있습니다. Tracer SC+는 조명이나 비-트레인 장비와 같은 서드파티 시스템을 쉽게 도입하기 위해 오픈 표준 프로토콜을 활용합니다.