CO2 센서
이산화탄소(CO2) 센서는 트레이서® 건물 관리 시스템과 적절한 환기 장비에 연결됩니다. 트레인® CO2 센서는 점유 중인 건물 공간에서 백만분의 일당(ppm) 단위의 이산화탄소를 측정하고 기록합니다. 이 이산화탄소 측정값은 일반적으로 환기가 부족한 건물 구역을 식별하고, CO2가 허용 수준을 초과할 경우 설계 환기율을 초과하는 외부 공기 흐름을 무력화하는 데 사용됩니다.
Selecting a language changes the language and content on the Trane site.
저희 센서는 임원실부터 카페테리아, 교실, 소매점에 이르기까지 모든 애플리케이션에 솔루션을 제공하기 위해 개발되었습니다. 트레인은 최적의 실내 환경, 거주자 편안함, 생산성을 제공할 수 있도록 적합한 센서와 솔루션을 갖추고 있습니다.
이산화탄소(CO2) 센서는 트레이서® 건물 관리 시스템과 적절한 환기 장비에 연결됩니다. 트레인® CO2 센서는 점유 중인 건물 공간에서 백만분의 일당(ppm) 단위의 이산화탄소를 측정하고 기록합니다. 이 이산화탄소 측정값은 일반적으로 환기가 부족한 건물 구역을 식별하고, CO2가 허용 수준을 초과할 경우 설계 환기율을 초과하는 외부 공기 흐름을 무력화하는 데 사용됩니다.
온도 센서는 전체 라인 기능을 제공하여 건물 거주자가 자신의 쾌적함에 맞게 다양한 온도 및 작동 모드 설정 값을 선택할 수 있도록 유연하게 제공합니다. 트레인®은 유선 및 무선 온도 센서 전형을 제공합니다. 유선 온도 센서는 무선 센서를 설치할 수 없거나 서비스 도구 연결이 필요한 장소에 적합한 대안입니다. 무선 온도 센서는 쉽고 유연한 설치를 제공하여 유선 센서에 대한 비용 효율적인 대안입니다.
트레인® 콤비네이션 센서는 우수한 성능과 수명을 제공하는 폴리머 정전용량 감지 요소를 사용합니다. 트레인 상대습도 및 온도 센서는 폴리머 정전용량 감지 요소를 사용하여 신뢰할 수 있는 센서 정확도와 포화 상태에서의 탁월한 회복을 제공합니다. 온도 출력은 10 kΩ 타입 II 서미스터에서 제공됩니다. 두 센서는 설치 비용 절감과 외관 개선을 위해 공통 인클로저에 장착되어 있습니다.
Trane® Air-Fi® 무선 통신은 건물 제어 시스템의 유선 부품 번거로움을 덜어주는 신뢰할 수 있고 유연한 솔루션입니다. 이 시스템은 시중에 나와 있는 다른 무선 시스템에 비해 신호 범위가 두 배이고 잠재적 경로가 네 배나 넓어져 통신 실패를 방지하는 데 도움을 줍니다.
ANSI/ASHRAE® 표준 125-2016(BACnet Zigbee®)을 준수함으로써 상업용 건물 시스템에 대한 안전하고 신뢰할 수 있는 무선 모니터링 및 제어가 가능합니다. 또한 IEEE® 802.15.4 표준을 준수하여 무선 BAS 통신 시스템이 블루투스와 Wi-Fi 등 다른 무선 시스템과 안정적으로 공존할 수 있도록 보장합니다.
건물을 통합하고 최적화할 수 있는 제어 솔루션을 탐색해 보세요.
Tracer® SC+는 지휘를 단순화하고 편안함과 효율성에 대한 더 나은 제어를 제공하는 강력한 건물 자동화 시스템 입니다.
경상업용 애플리케이션을 위한 웹 기반 스마트 온도조절기입니다. 피벗은 직관적인 터치스크린, 맞춤형 디스플레이, 그리고 안전한 원격 접속을 위한 모바일 앱까지 탑재되어 사용하기 쉽습니다.
Symbio HVAC Equipment Controls
완전 디지털 HVAC 시스템 개발의 출발점입니다. Symbio HVAC 장비 제어는 HVAC 장비에 대한 안전한 원격 연결, 향후 규정 및 운영 변경에 적응할 수 있는 유연성, 그리고 서비스 안정성 향상을 제공합니다.
전력 및 에너지 미터는 내장된 적분기와 전원 공급 장치를 통해 전력 모니터링 응용을 위한 비용 효율적이고 쉽게 설치되는 솔루션을 제공합니다.