심비오® 장비 컨트롤러

심비오® 디지털 장비 컨트롤러로 에너지 효율을 극대화하기

에너지 효율이 뛰어난 지속 가능한 건물은 HVAC 시스템에서 시작됩니다. 저희가 최적의 맞춤형 솔루션을 만들어 드릴 수 있습니다.

Symbio Selects Technician RTU

Symbio® 디지털 컨트롤러의 장점은 무엇인가요?

  • 유연성

    점유자와 건물의 요구가 시간이 지남에 따라 변함에 따라, 저희의 유연한 유닛 컨트롤러는 현재와 미래의 도전 과제를 해결합니다. 심비오® 및 기타 장치들은 오픈 스탠다드 프로토콜을 통해 구형 시스템과 쉽게 통합됩니다.

  • 인터넷

    연결된 건물은 언제 어디서나 시스템 및 장비 데이터를 안전하게 접근하여 원격으로 모니터링, 문제 해결, 일정 및 장비를 제어할 수 있어 거주자의 요구를 쉽게 충족시킵니다.

  • 서비스 가능성

    심비오®는 비독점 소프트웨어 서비스 도구와 내장 인터페이스를 통해 쉽고 자주 재프로그래밍할 수 있습니다. 상세한 이벤트 로그, 추세, 경보 관리를 활용하여 시스템 성능을 최적화하세요.

  • 보안

    업그레이드 가능한 소프트웨어는 변화하는 에너지 코드에 부합하는 선제적인 사이버 보안 업데이트와 향후 개선 기능을 제공합니다.



장비용 심비오® 모델

Symbio 500과 400b는 거의 모든 건물 요구에 적합한 프로그래밍 가능한 제어를 제공하며, BACnet ms/tp, bacnet/Zigbee(Air-Fi®), BACnet IP, Modbus 서버 및 클라이언트 프로토콜 통신을 스타, 데이지 체인, 링 IP 등 다양한 토폴로지에서 지원하는 향상된 유연성을 제공합니다.

  • Trane Connect를 통한 보안 접속은 원격 연결을 가능하게 합니다
  • 공장 장착 또는 현장 적용
  • 제3자 통합업체를 위한 향상된 서비스 가능성 도구

심비오 800은 칠러와 대형 옥상 제품에 기본 탑재되어 있습니다.

  • 설치, 시동 및 시운전이 용이합니다
  • 설치 및 문제 해결에 특별한 도구가 필요하지 않습니다
  • 네트워크 접속이 없어도 원격 서비스 기능이 안전한 편입니다
  • Air-Fi® Wireless, MS/TP 또는 IP 연결을 통해 통신합니다
  • 건물 자동화 시스템과 원활하게 통합됩니다
  • 조명 및 보안과 같은 서드파티 소프트웨어 및 시스템과의 간단한 통합

심비오 700은 오디세이™, 프리센트®, 보이저® 3 등 인기 있는 트레인 루프탑 유닛과 분할 시스템에 디지털 제어 이점을 도입했습니다.

  • 서비스 및 설치 앱을 통한 간편한 설치, 시운전 및 시운전
  • 사용자 인터페이스는 시스템 알람과 해상도를 명확히 설명합니다
  • 설치나 문제 해결에 특별한 도구가 필요하지 않습니다
  • 모바일 앱 접근: 장비 경보, 추세 및 이벤트 기록 
  • 원격 서비스 기능 접근

심비오 210은 새로운 트레인 VAV 박스에 공장 설치 가능하거나 현장에서 장착하여 기존 유닛을 개조하고 현대화할 수 있습니다.

  • 시스템 설계를 단순화하고 다른 장비와 쉽게 통합할 수 있습니다
  • 트레인 공장에서 구성, 프로그래밍 및 테스트됨
  • BACnet/Zigbee(Trane Air-Fi®), MS/TP 또는 IP를 통해 통신합니다
  • 공장 설치 또는 현장 장착 차량 개조 및 현대화

Consulting - Specifying Engineer 2024 Product of the Year, Bronze Award

2024년 올해의 제품, 동상 수상자

Symbio 500 장비 컨트롤러들은 2024년 컨설팅 - 엔지니어 부문 올해의 제품상으로 브론즈 어워드를 수상했습니다.


커넥티드 빌딩 솔루션

Trane의 더 많은 솔루션을 탐색하여 건물 전체를 연결하고 모든 시스템을 최적으로 운영하세요.

지속 가능성은 빌딩 자동화에 달려 있습니다

트레인은 모든 크기, 기능, 연령의 건물에 종단 간 연결 솔루션과 전략을 제공합니다.

Explore Building Automation

HVAC 시스템을 적극적으로 유지보수하고 최적화하세요

Symbio는 원격 모니터링과 성능 보고를 가능하게 하여 최고 성능 수준에서 가동 시간을 유지하는 데 도움을 줍니다.

Explore Digital Servies

전문가 안내를 원하시면 저희에게 연락하세요

Connect with your local Trane Korea expert / We will help you find the needed solution