Selecting a language changes the language and content on the Trane site.
피벗은 비즈니스 를 의미합니다
온도와 습도를 적절히 유지하는 것은 성장하는 비즈니스에 매우 중요합니다. 편안한 직원들은 더 생산적이고 충성스럽습니다. 공간이 매력적으로 느껴질 때 고객은 더 많은 시간과 돈을 들이고, 더 자주 방문할 가능성이 높습니다. 트레인 피벗 스마트 온도조절기 시스템은 비즈니스 이점으로 효과적인 이상적인 환경을 쉽게 유지할 수 있게 해줍니다.
원격 접속을 위해
원격으로 일하나요, 아니면 출장인가요? 저희가 다 해결해 드립니다! Pivot 모바일 앱은 사용자가 여러 건물을 원격으로 제어할 수 있게 하여 모든 시스템에 몇 초 만에 변화를 일으킬 수 있게 합니다. 이 앱은 다음과 같은 기능을 제공합니다:
다수 건물 관리를 위해
캠퍼스 전역에 프랜차이즈 네트워크나 수백 개의 건물이 건물 자동화와 스마트 온도 조절기가 혼합되어 있나요? 모두 Pivot으로 관리하세요. Pivot은 최고의 건물 관리 솔루션인 Tracer® Ensemble과 원활하게 통합되어, 온도 조절기만 제어되는 건물까지 엔터프라이즈 관리 시스템의 기능을 제공합니다.
귀하의 서비스 제공자를 위해
건물 내 서비스를 외주하는 건가요? 문제 없어요. 저희 시공업체 포털 은 귀하의 건물과 선호하는 서비스 제공자 간의 연결을 구축합니다. 계약자가 접근 권한을 부여받으면 시스템 상태를 확인하고, 원격으로 문제를 해결하며, 잠재적 다운타임을 최소화할 수 있습니다. 또한 알림, 원격 접속, 추세 그래프 등을 통해 서비스 수준을 향상시킬 수 있습니다.