엔지니어드 전문성
검증된 애플리케이션은 중요한 공장 기능을 자동화합니다.
Selecting a language changes the language and content on the Trane site.
트레이서® SC+에 포함되어 있습니다
현재 있는 냉각 설비부터 시작해서 더 좋게 만드세요.
트레이서® 칠러 플랜트 컨트롤은 전문적인 방식으로 플랜트를 신뢰성 있고 효율적으로 운영할 수 있도록 최선의 플랜트 프로그래밍을 도입합니다.
오늘날 냉각기 설비 내부에서는 장비와 제어 장치 사이의 경계가 흐려지고 있습니다. 신뢰할 수 있고 효율적일 것으로 기대하지만, 장비의 성능은 제어 시스템과 운영자의 기술 세트에 크게 좌우됩니다. 복잡한 기술과 변화하는 탈탄소화 및 최적화 목표가 오늘날 진행되는 상황에서, 칠러 플랜트는 그 어느 때보다 복잡해졌습니다. 칠러 설비 프로그래밍은 독특한 전문 분야가 되었으며, 이를 올바르게 수행하는 것이 매우 중요할 수 있습니다.
To avoid high energy costs and excessive emissions, optimization is also critical. Regardless of the age and equipment manufacturer, comfort systems, or process cooling, virtually every chiller plant can operate better under Trane’s expert guidance. Whether you want to improve the reliability or sustainability of your chiller plant, are struggling to operate with reduced staff, or need to get a better handle on energy cost management, Trane provides an easy, single-source solution to chiller plant control.
Trane의 칠러 플랜트 제어는 Tracer® SC+ 내에 내장된 애플리케이션으로, 건물의 필요에 맞게 프로그래밍되어 있습니다. 전 세계 수많은 칠러 플랜트에서의 수년간의 경험과 전문성을 바탕으로 개발된 트레인의 칠러 플랜트 제어는 건물의 요구에 맞게 구현된 엔지니어링 시퀀스를 활용하며, 여러 칠러의 순환, 스테이징, 순서를 전략적으로 관리합니다.
이 접근법은 검증된 시퀀스와 작업별 맞춤화의 완벽한 균형을 제공하여, 공장 초기 가동 이후에도 지속 가능한 결과를 얻을 수 있습니다. 장비 제조업체이자 건물 제어 회사, HVAC 시스템 전문가로서 트레인만큼 칠러 설비 성능을 최적화하고 지속적인 성능 및 혜택을 보장하는 데 가장 적합한 곳은 없습니다.
신뢰성, 지속 가능성 및 에너지 비용 관리를 위한 칠러 설비 최적화를 위한 포괄적이고 단일 솔루션 접근법입니다.
검증된 애플리케이션은 중요한 공장 기능을 자동화합니다.
트레인 전문가들은 건물의 고유한 요구에 맞게 시퀀스를 조정합니다.
연결된 서비스는 시간이 지나도 성능을 유지합니다.
트레이서 칠러 제어 응용 분야는 여러 칠러의 회전, 스테이징 및 순서를 전략적으로 관리합니다. 장비 수명을 극대화하고 에너지 사용을 최적화하며 쾌적함을 유지하기 위해 다양한 기능이 포함되어 조정됩니다:
엔지니어링 애플리케이션은 HVAC용 고성능 작동 시퀀스 및 프로그래밍 논리를 위한 ASHRAE 36 가이드라인 구현을 자동화합니다. 이는 ASHRAE 표준 90.1의 최소 효율 요건을 준수하도록 보장합니다. 냉각기 설비 제어는 냉수 설비 효율 모니터링에 관한 ASHRAE 지침 22 권고사항을 따릅니다.
평균적인 상업용 건물은 소비하는 에너지의 약 3분의 1을 낭비합니다. 1 칠러 설비 최적화는 에너지 비용을 줄이고 탄소 배출을 줄일 수 있습니다.
1 https://www.epa.gov/statelocalenergy/local-topics-energy-efficiency-non-governmental-buildings