에어파이® 무선 통신
에어파이 무선 통신 기술
Air-Fi Wireless는 어떻게 작동하나요?
Air-Fi® 무선 통신 인터페이스(WCI)는 BACnet® 프로토콜을 사용하는 Trane® 제어 제품의 시스템 제어, 유닛 제어, 무선 센서 간 무선 통신을 가능하게 합니다. WCI는 모든 시스템 응용 분야에서 통신 와이어의 필요성을 대체합니다.
Air-Fi® 무선 통신 센서(WCS)는 WCI를 사용하는 모든 Trane 컨트롤러와 호환됩니다. WCS는 현재 사용 중인 많은 Trane 유선 센서와 동일한 기능을 제공합니다. 현장 평가, 설치 또는 유지보수를 위해 추가적인 소프트웨어나 하드웨어는 필요하지 않습니다.
ANSI/ASHRAE® 표준 125-2016(BACnet Zigbee®)을 준수함으로써 상업용 건물 시스템에 대한 안전하고 신뢰할 수 있는 무선 모니터링 및 제어가 가능합니다. 또한 IEEE® 802.15.4 표준을 준수하여 무선 BAS 통신 시스템이 블루투스와 Wi-Fi 등 다른 무선 시스템과 안정적으로 공존할 수 있도록 보장합니다.
연결합시다
연결된 건물을 위한 저희 제어 솔루션을 더 자세히 알아보세요.