Tracer® SC+ 建筑自动化系统



为什么选择追踪器SC+?

  • iPadChart.png

    一致性(但可自定义)

    我们了解系统如何运作,了解用户的需求。我们将结合这些知识,为您带来成功的解决方案。工厂设计的应用能够持续优化效率。Synchrony的用户界面内容结构清晰,图形精美,任何用户都能瞬间成为暖通空调专家。这一切都是一个很好的起点,可以根据独特需求微调解决方案。

  • TechLines.png

    开放且兼容未来

    Tracer® SC+ 支持来自前一代及未来世代的设备,无论其制造商是谁。Tracer SC+ 基于开放的行业标准协议(BACnet®、LonTalk® 和 Modbus®),既稳健又包容。传统特灵和非特灵专有设备可以通过简单的通信桥接实现集成。因此,你可以根据预算逐步更换老化设备。

  • SquareShield.png

    安全且稳健

    我们的安全协议经受住您的IT团队的严格审查,并定期更新。在安全方面,您可以放心选择特灵的解决方案。Tracer SC+ 为最复杂的系统提供了坚实的骨干。

  • ArrowsToDiamond.png

    灵活且优化

    让我们跳出传统暖通空调系统思考。Trane®不断升级,以优化舒适性和生命周期成本,同时高度关注网络安全。照明系统、能量计、变频器等设备都可以用于提供更先进的算法。


bld-pia-winner.PNG

2024年建筑产品创新奖

每年都有成千上万的新产品创意涌入市场。有些能解决实际设施问题,而有些则承诺过大却未能兑现。我们自豪地宣布Tracer SC+荣获2024年建筑产品创新奖(PIAs),该奖项旨在表彰创新建筑材料和解决方案,帮助您打造并维护美观、功能性强且高性能的商业建筑

追踪®系统应用

许多服务商会预先编程他们的控制。在特灵,我们对性能进行预先工程。这不仅仅是一个用词。它能让你的建筑持续更舒适、更健康、更节能且可持续。真正有效的是开箱即用的性能。

特灵能够巧妙地将设备序列整合进追踪器系统应用中。我们的嵌入式逻辑基于最新的ASHRAE®标准和指南,以及您为建筑设定的任何目标,提供性能。

修整与响应

提供ASHRAE指南36号——暖通空调系统高性能作序列中定义的序列和性能,同时允许根据具体情况进行修改。

面积

同步所有在共享共同时间表和设定点的空间、房间或区域中提供供暖和制冷的设备。与可变空气系统(VAS)合作,协调空气处理机和VAV箱,管理房间或区域内的压力和气流。

建筑管理软件

多种用户界面,为合适的用户在合适的时间设计。每个解决方案都可以安全远程地从您选择的设备访问,或通过现场可选的10英寸触摸屏显示器访问。

追踪同步®

基于网页的软件,面向建筑操作员,作为Tracer SC+的内置用户界面。Tracer Synchrony 能够满足更复杂的暖通空调控制需求,如需求管理和冷水机组优化。

Tracer Synchrony

追踪者®合奏团®

面向设施专业人员的企业级建筑管理软件,内置资产管理和租户请求功能。Tracer Ensemble 提供简单的仪表盘、报告、警报管理和调度功能。

Tracer Ensemble

让我们连接起来

建筑自动化只是你连接建筑的起点。我们的Symbio设备控制器、分区传感器、恒温器等设备都能为您的建筑其他部分实现连接。