Trane连接性用于构建智能

Tracer®建筑自动化系统

智能建筑基础设施。智能建筑智能。

tc-connected_buildings-bas-large-buildings-banner.jpg

互联的智能建筑运行更高效、可持续,同时让居住者更加舒适。但如今只有10%的商业建筑配备了智能建筑技术。Tracer是智能建筑生态系统的基础,所有建筑系统协同工作。

这是基础设施与智能化——为您提供数据、洞察力和控制手段,助力实现可持续性、效率与舒适等商业目标。Tracer可与几乎所有品牌的各类规模、年代、功能及设备的建筑无缝协作。


智能建筑价值观

示踪剂提升建筑性能

  • 追踪剂提升建筑性能

    许多建筑是相连的,但真正智能的很少。Tracer可以帮助利用性能数据和洞察,实现新的控制层次,既能带来优势,也为未来人工智能等技术飞跃奠定基础。

  • 更高的能源效率,降低成本

    在任何层级的施工中,使用追踪器控制建筑物都能帮助降低能耗和运营成本。协调并控制暖通空调、照明和安全等建筑系统,发现隐藏的低效,最大化性能并节省开支。

  • 降低碳排放,更可持续的运营

    Tracer通过突出哪些变化将产生最大影响,支持可持续发展和脱碳目标。综合建筑系统协同工作,减少不必要的能源使用和碳排放。

  • 更好的室内空气质量,提升居住舒适度

    无论是追求健康空气质量和室内舒适度,还是确保精准的性能,Tracer控制都能提供可靠的室内环境质量,满足各种需求。

常见问题解答

高性能暖通空调系统充满了工程复杂性。但即使是最先进的设备工程,也会留有性能下滑和随着时间推移逐渐出现的低效空间。Tracer挖掘设备内置的性能和效率潜力,而这些潜力往往被忽视。

追踪者......

  • 简化复杂设备的作
  • 协调暖通空调系统、空间传感器、照明、能源计及其他建筑系统,以提升性能
  • 提供智能建筑功能  背后的数据

我们的标准建筑自动化系统应用为你优化性能。你可以用 更少 的努力打造一个更可持续、更高效的建筑。

借助《追踪者》直观的用户界面节省时间。通过一目了然的仪表盘和报告验证性能,做出更智能的运营决策。

每天,您的操作员和住户都能更轻松自然地与建筑自动化系统互动并调整它们。

深入挖掘,您可以利用收集到的实时数据,通过我们的智能互联服务组合识别并消除能源低效。

需要更多支持吗?特灵拥有能源工程师和服务技术人员网络,可以帮助您利用数据识别符合预算和业务需求的节约成本或性能提升更新。

这取决于你自己。安装完整的追踪器控制系统,立即为您带来全面的能源节能和性能提升。但从小处开始,逐步改进同样有效。Trane建筑服务专家可以与您合作,制定升级路线图,平衡您的长期目标、建筑需求和预算需求。

无论哪种方式,你都会为未来打下技术基础。