末端设备


优势与特色

特灵末端产品提供:

  • 应用灵活

    可以适应几乎所有项目的具体需求——更快、更简单、更低成本的安装。

  • 功能全面

    风量覆盖范围广,可以与普通的水系统或冷媒系统搭配继承。

  • 绿色高效

    为了节能减排,提高能源利用率。特灵在多种终端产品中配备了先进高效的直流电机(ECM Motor)。

  • 运行可靠

    出厂前机组经过大量的测试以确保性能,进一步提升机组运行可靠性。有些机组在机组出厂前配置好控制部件及管路部件,并完成好调试,可大大减少现场的安装调试安装工作。

  • 静音舒适

    直流机组运行噪声比普通交流产品噪声降低多达8分贝,为用户创造更舒适且高效的体验。

  • 温湿度调节

    风扇长时间运行在低速条件下,还能有效去除空气中的多余水分,进一步提升室内环境的舒适性。


产品型号

风机盘管

Horizontal Concealed AC

卧式暗装风机盘管(交流)

HFCF 

  • 风量范围:340~2380 CMH
  • 13款型号可选
  • 交流电机配置
  • 多种ESP电机选项以提供更精准的输出静压匹配
  • 多盘管种类可选
  • 安装与维护简便
  • 运行低噪噪音
  • 美国AHRI 430认证
  • 可轻松接入BA系统
  • 室内空气品质(IAQ)选项可选
High Pressure AC

高静压风机盘管(交流)

HCCB

  • 风量范围:1700~4080 CMH
  • 7款型号可选
  • 提供120/250 Pa的机外静压选项,大大解决普通风机盘管的输出静压不足的问题
  • 超薄设计有助于解决天花板空间有限的问题
  • 运行稳定安静
  • 多种盘管类型满足不同负载需求
  • 多种室内空气品质(IAQ)选项
HorizontalconcealedDCFCUDCHC2.jpg

卧式风机盘管(直流)

DCHC/DCHX

  • 风量范围:340~2380 CMH
  • 10款型号可选
  • 直流电机配置平均能节约40%
  • 多种机外静压选项,满足不同风管系统的送风需求
  • 多种盘管类型可供选择
  • 安装与维护简便
  • 运行可靠稳定,低噪
  • 美国AHRI 430认证
  • 可轻松接入BA管理系统
  • 多种室内空气品质(IAQ)选项

HorizontalconcealedACFCU2.jpg

卧式及立式明装风机盘管(交流)

VFXF / VFCF / HFXF

  • 风量范围:340~2380 CMH
  • 外形美观
  • 交流电机配置
  • 多种盘管类型可供选择
  • 安装与维护简便
  • 运行稳定可靠低噪
HighpressureDCFCUHCCD2.jpg

高静压风机盘管(直流)

HCCD

  • 风量范围:1,700~4,080 CMH
  • 7款机型可选
  • 直流电机配置平均实现>节能40%
  • 提供120/250 Pa的ESP选项,大大解决普通风机盘管的送风距离不足问题
  • 超薄设计有助于解决天花板空间有限的问题
  • 运行可靠稳定低噪
  • 多种换热盘管种类以满足不同负载需求
  • 多种室内空气品质(IAQ)选项
4-way1wayCassetteFCUFWCCWSCWAA.jpg

四出风卡式风机盘管

FWC

  • 风量范围:340~2,380 CMH
  • 7款机型可选
  • 全直流电机标配
  • 冷凝水提升泵作为标准配置
  • 可提供新鲜空气引入口
  • 提供RS485接口以连接Modbus BA系统

 




产品型号

变风量末端(VAV)

SingleductVAVBoxVCCT2.png

单管道型

VCCT
  • 风量范围:68~7,200 CMH
  • 7款型号可选
  • 完美的箱体性能(0.5%漏风率)
  • 权威机构认证确保质量(BACnet的AHRI UL、CE 和 BTL)
  • 可以方便的连接到建筑自动化系统

FanpoweredVAVBoxVSCTVPCT.png

风机动力型

VSCT,VPCT
  • 风量范围:680~6,800 CMH
  • 7款型号可选
  • 串联和并联风机选项
  • 可以方便的连接到建筑自动化系统
  • 加热盘管和电加热器的选项