风冷冷水机组


最先进的功能

  • ctv-chiller-service-tech.jpg

    高效建筑舒适度的选择

    高效低噪音是我们所有风冷冷水机的标志。我们强大的产品组合拥有广泛的运营地图——让您能为您的建筑找到最合适的解决方案。我们提供多种吨位尺寸、效率和功能特征,以满足您的需求。无论您需要一台性能可靠、经典冷水机,还是采用下一代制冷剂的环保冷水机组,特灵都能找到适合您的车型。

  • two-people-discussing-plans.jpg

    可定制的解决方案

    我们理解您需要多种选择,每一个项目都是具有独特性的,地理位置、公用设施费率和建筑特征都带来了必须考虑的复杂变量。我们丰富的设备选择让客户能够进行有针对性地定制设备,从而降低能源强度并减少环境影响。

  • Asian engineer wearing glasses working in the boiler room,maintenance checking technical data of heating system equipment,Thailand people

    高效、低噪声选项

    有适合您的特灵解决方案。无论您的优先事项是实现本地的能源效率要求、获得绿色建筑认证,还是满足声学要求,特灵总有您的解决方案。您可以放心,每一款特灵产品都拥有超过100年经过验证的可靠性和性能支持。


产品型号

风冷螺杆式冷水/热泵机组

RTXG Air Cooled Screw Heat Pump

RTXG 风冷螺杆冷水(热泵)机组

  • 载重范围:100 – 500吨
  • 压缩机:双螺杆,定频/变频
  • 制冷剂:R134a
  • 能效等级:1级(个别机型2级)
  • 适用于各种商用,办公,公建项目,工业等应用
RTAG XSE Air-cooled Vvi Screw Chiller

RTMG 风冷螺杆四管制冷水(热泵)机组

  • 制冷量范围:120 – 440冷吨
  • 压缩机:双螺杆
  • 制冷剂:R134a
  • 能源效率:2级能效
  • 适用于温湿度控制,同时制冷制热等工业,实验室,酒店等环境
RTXG Air Cooled Screw Heat Pump

RTXC 风冷螺杆冷水(热泵)机组

  • 载重范围:70 – 440吨
  • 压缩机:双螺杆,定频
  • 制冷剂:R134a
  • 能源效率:3/2级能效
  • 适用于各种商用,办公,公建项目,工业等应用

RTAG XSE Air-cooled Vvi Screw Chiller

RTAG H/X/P/S 风冷螺杆冷水机组

  • 制冷量范围:85-460冷吨 
  • 压缩机类型:双螺杆,定频/变频
  • 制冷剂:R134a、R513A、R1234ze
  • 能效:2/3级能效(定频系列), 1级能效(变频系列)
  • Trane 智能控制器,带自适应控制™
  • 低噪音,高静压风机,耐腐蚀换热器,自然冷却等选项
  • 适用于各种商业,工业,数据中心等应用
RTAG_USE

RTAG USE 风冷大螺杆变频冷水机组

  • 制冷量范围:350 – 505冷吨
  • 压缩机类型:双螺杆,变频
  • 制冷剂:R134a
  • 能效:1级能效
  • Trane 智能控制器,带自适应控制™
  • 低噪音,高静压风机,耐腐蚀换热器,UPS,主动滤波器,水力模块,自然冷却等选项功能
  • 适用于各种工业,商业,公建项目和数据中心等应用

 

RTAG XSE Air-cooled Vvi Screw Chiller

RTAG XSE 风冷变容积比螺杆变频冷水机组

  • 制冷量范围:205 – 440冷吨
  • 压缩机类型:双螺杆,变容积比+变频,永磁电机
  • 制冷剂:R134a
  • 能效:IPLV/CSPF超1级 20%以上,中温水应用效率更高
  • Trane 智能控制器,带自适应控制™
  • 自然冷却,UPS,主动滤波器,水力模块,低噪音,高静压风机,耐腐蚀换热器等选项功能
  • 适用于各种工业,数据中心,公建项目和商业等应用

HSAG

HSAG 风冷磁悬浮无油离心冷水机组

  • 制冷量范围:250 – 600冷吨
  • 压缩机类型:磁悬浮无油离心压缩机
  • 制冷剂:R1234ze
  • 能效:CSPF 5.0 以上,中温水应用效率更高
  • Trane 智能控制器,带自适应控制™
  • 自然冷却,UPS,主动滤波器,水力模块,低噪音,高静压风机,耐腐蚀换热器等选项功能
  • 适用于数据中心等应用

帮助你成功的其他解决方案

改造与升级解决方案

在特灵,我们可以为您提供从交钥匙建筑升级和改装,到确保您使用最新控制系统的各种服务。我们熟悉法规,帮助您实现目标,并能找到方法应用最新技术,减少日常运营的困惑。

Learn About Retrofit and Upgrade solutions

增强型数字服务解决方案

数字化服务协议(CMSA)的力量,彻底革新您的暖通空调维护。通过实时监控、远程诊断和主动维护,CMSA优化资产性能,降低成本,提升居住者舒适度。

Learn About Connected Mechanical Service

数据中心解决方案

作为值得信赖的热管理创新者,我们提供一系列可扩展的系统,包括风冷和水冷冷水冷机、冷水机组控制、风墙和液冷解决方案。我们的目标是帮助您创建和维护一个更可持续的数据中心基础设施,既能带来现在的效率,也能为未来的未来带来高效率。

Learn About Data Center Solutions