水冷离心式冷水机


先进的功能

  • Asian engineer wearing glasses working in the boiler room,maintenance checking technical data of heating system equipment,Thailand people

    积极应对效率、噪音和可持续性挑战

    我们优化了水冷冷水机阵容,帮助您最大化效率,造福环境并降低运营成本。选择合适的冷水机组,是降低全球温室效应的绝佳机会。但首先,它必须为你表现良好。

  • ctv-chiller-service-tech.jpg

    行业领先的表现

    CenTraVac离心式冷水机采用直驱压缩机,通过设计简洁和更少的运动部件实现可靠性,同时实现业界知名的效率,从而在Trane水冷产品组合中提供最低的总运营成本。

  • Productivity and production capacity concept.  Industrial management in efficiency and efficient process. Lean cost and  productivity growth. Capacity planning and utilization. Operational excellence.

    平衡安装与运营成本

    我们的磁悬浮离心机系列在机组体积与效率之间取得了平衡。磁悬浮离心机体积紧凑,安装成本较低,效率提升,降低电力消耗,降低运营成本。


水冷离心式冷水机

冷量范围与能效基于AHRI工况。

CVHH Right Facing Hero

CenTraVac®水冷冷水机

  • 冷量范围:150-4,000+吨
  • 50Hz/60Hz
  • 压缩机类型:离心式
  • 制冷剂:R514A,R1233zd(E)
  • 最佳满载效率:0.48kW/RT
  • 低压冷媒
  • 停电后快速重启
  • 广泛应用能力:制冷、蓄冰、供暖
maglevhdwa.png

磁悬浮水冷冷水机

  • 冷量范围:100-1,100吨
  • 50Hz/60Hz
  • 压缩机类型:磁悬浮离心式
  • 制冷剂:R134a、R513A、R1234ze
  • 最佳满载效率:0.52kW/RT
  • 最佳负载效率:0.31kW/RT
  • 停电后快速重启
MaglevModularchiller13.png

磁悬浮模块式冷水机

  • 冷量范围:100 – 1,100吨
  • 50Hz/60Hz
  • 压缩机类型: 磁悬浮离心式
  • 制冷剂:R134a,R513a
  • 最佳满载效率:0.52kW/RT
  • 最佳负载效率:0.31kW/RT

CenTraVac水冷冷水机

行业领先,环境友好,高可靠性,最低的总运营成本。

CVHH

850 - 2,600吨冷量

  • 多级压缩机
  • 具备供暖和制冷能力
  • R-1233zd 制冷剂

CVHF

325 - 1,900吨冷量

  • 两级压缩机
  • 具备供暖和制冷能力
  • R-514A制冷剂

CDHF

1,450 - 3,950吨冷量

  • 两级双压缩机
  • 串联逆流
  • R-514A制冷剂

CDHH

1,800 - 4,000吨冷量

  • 多级双压缩机
  • 具备供暖和制冷能力
  • R-1233zd 制冷剂

CVHE

200 - 500吨冷量

  • 三级压缩机
  • 具备供暖和制冷能力
  • R-514A制冷剂

CVHG

325 - 1,300吨冷量

  • 三级压缩机
  • 具备供暖和制冷能力
  • R-514A制冷剂

CDHG

1,500 - 2,600吨冷量

  • 三级双压缩机
  • 串联逆流
  • R-514A制冷剂

磁悬浮水冷冷水机

环境友好,高可靠性,尺寸紧凑,经济实惠。

HDWA

200 - 500吨冷量

  • 磁悬浮压缩机
  • 高COP,高IPLV
  • 集成UPS设计
  • 可选HFO制冷剂

HSWE

500至1200吨冷量

  • 磁悬浮压缩机
  • 模块化设计便于扩展
  • 紧凑尺寸
  • 可选HFO制冷剂
  • 针对数据中心应用优化

HSWA

100 - 400吨冷量

  • 多压缩机
  • COP,高IPLV
  • 可选HFO制冷剂

HSWB

400至1,050吨冷量

  • 多压缩机
  • 高COP,高IPLV
  • 可选HFO制冷剂

磁悬浮模块式冷水机

环境友好,模块化设计,尺寸紧凑,经济实惠。

HMWA

100 - 1,100吨冷量

  • 磁悬浮压缩机
  • 模块化设计便于扩展
  • 紧凑尺寸
  • 可选HFO制冷剂

帮助你成功的额外解决方案

改造与升级解决方案

在特灵,我们可以为您提供从交钥匙建筑升级和改装,到确保您使用最新控制系统的各种服务。我们熟悉法规,帮助您实现目标,并能找到方法在最大限度影响下应用最新技术,减少日常运营的干扰。

Learn About Retrofit and Upgrade solutions

增强型数字服务解决方案

释放连接机械服务协议(CMSA)的力量,彻底革新您的暖通空调维护。通过实时监控、远程诊断和主动维护,CMSA优化资产性能,降低成本,提升居住者舒适度。

Learn About Connected Mechanical Service

数据中心解决方案

作为值得信赖的热管理创新者,我们提供一系列可扩展的系统,包括风冷和水冷冷水冷机、冷水机组控制、风墙和液冷解决方案。我们的目标是帮助您创建和维护一个更可持续的数据中心基础设施,既能带来现在的效率,也能为未来的未来带来高效率。

Learn About Data Center Solutions