末端解决方案

从基础的舒适冷却到定制的暖通空调系统设备


功能先进

将合适的空气侧产品纳入暖通空调空气处理系统,是打造世界级性能的关键部分。通过帮助您选择合适的空气处理系统,特灵可以帮助解决室内空气质量问题,如温度和湿度、通风、霉菌、细菌、其他颗粒物和噪音。

  • air-handling-units-small.jpg

    高效

    我们的空气处理产品以节能和可持续性为设计理念,将帮助您降低运营成本。

  • AdobeStock_-Square.jpg

    全品类产品

    凭借我们广泛的产品线和定制能力,我们几乎拥有适用于所有应用的产品。

  • 5294_Trane_van24955_928x928_Services-Operate Maintain and Repair-HVAC System Management-Service Agreements.jpg

    易安装维护

    易安装和易维护性是Trane空气处理解决方案的重要区别。

我们拥有丰富的专业应用经验

无论你需要基本的舒适冷却,还是定制设计的部件 先进的暖通空调系统,采用特灵空气处理系统,并结合 丰富的定制产品开发经验,意味着我们可以 为你的系统提供合适的设备。

空气处理机组

Trane空气处理机组可以帮助暖通空调系统实现更高的能源效率和室内空气质量,同时减少维护需求——提升建筑生命,改善居民的生活。

数据中心风墙机组

数据中心风墙机组与通用数据中心系统无缝集成,提供精准冷却并维持IT设备的良好环境。

末端设备

Trane的风机盘管和变风量末端产品组合旨在加快安装速度和便利性,最大化暖通空调系统的性能。利用先进技术,这些系统可靠高效地为建筑使用者提供所需的舒适。