特灵®冷水机组

提供多种冷水机组,解决您设计难题,满足您的效率和可持续目标。

优势与特色

通过设计灵活性实现多样性

  • 可持续性

    旨在通过新一代制冷剂、自然冷却和热回收选项,帮助降低环境影响。我们的冷水机组以卓越的能源效率和低噪音运行,最大限度地减少环境影响和运营成本。

  • 可靠

    特灵帮助您识别定义建筑的独特条件,以及最适合您应用的冷水机组。我们与您携手合作,量身定制最完美的解决方案。如今,全球许多建筑都在使用特灵的冷水机组。

  • 灵活

    我们多种的国际知名冷水机组系列包括风冷、水冷和模块化系列,配备离心式、螺杆式和磁悬浮压缩机,容量范围从60吨到4000+吨不等。


提供合适的温度、湿度和通风

每栋建筑都有其独特的条件,以确保居住者的健康、舒适和生产力。我们的冷水机组为HVAC系统提供合适的温度、湿度和通风,同时通过卓越的能源效率、低噪音和最小的环境影响,帮助降低运营成本。

风冷冷水机

高效低噪音是我们所有风冷冷水机的标志。我们强大的产品组合拥有宽广的运行范围,因此您可以为您的建筑找到最合适的解决方案。我们提供多种吨冷量范围、效率和性能特征,以满足您的需求。

水冷螺杆式冷水机

R系列水冷螺杆式冷水机组适合需要精确温度控制的商业应用。其宽广的工作温度范围、电子膨胀阀和启动间隔控制使其具备几乎所有高性能冷暖系统的灵活性。

水冷离心式冷水机

CenTraVac离心式冷水机采用直驱压缩机,通过设计简洁和更少的运动部件实现可靠性,同时实现业界知名的效率,从而在Trane水冷产品组合中提供最低的总运营成本。

帮助你成功的额外解决方案

改造与升级解决方案

在特灵,我们可以为您提供从交钥匙建筑升级和改造,确保您使用最新控制系统的各种服务。我们熟悉法规和激励政策,帮助您实现目标,并能找到方法在最大程度应用最新技术,并减少日常运营的影响。

了解改善和升级解决方案

增强型数字服务解决方案

释放连接设备服务协议(CMSA)的力量,彻底革新您的暖通空调维护。通过实时监控、远程诊断和主动维护,CMSA优化资产性能,降低成本,提升居住者舒适度。

了解数字服务解决方案

数据中心解决方案

作为值得信赖的热管理创新者,我们提供一系列可扩展的系统,包括风冷和水冷冷水机组、冷水机组控制、风墙和液冷解决方案。我们的目标是帮助您创建和维护一个更可持续的数据中心基础设施,既能带来现在的效率,也能为未来带来高效率。

了解数据中心解决方案

联系表格 – 与您所在地的特灵专家联系 / 我们将帮助您找到所需的解决方案