Symbio® 设备控制器

通过Symbio®数字设备控制器最大化能效

节能可持续建筑始于暖通空调系统。我们可以帮你打造最优、量身定制的解决方案。

Symbio Selects Technician RTU

我们的Symbio®数字控制器有哪些优势?

  • 灵活性

    随着居住者和建筑需求的变化,我们的灵活单元控制器解决当前及未来的挑战。Symbio®及其他设备通过开放标准协议轻松集成旧系统。

  • 连接

    连接建筑轻松满足居住者需求,允许您随时随地安全访问系统和设备数据,远程监控、排查、调度和控制设备。

  • 可维修性

    Symbio® 可以通过非专有软件服务工具和内置接口轻松且频繁地重新编程。利用详细的事件日志、趋势和报警管理,确保系统性能得到优化。

  • 安全性

    可升级软件提供主动的网络安全更新和未来增强,符合不断变化的能源法规。



你的设备用Symbio®模型

Symbio 500 和 400b 提供可编程控制,适用于几乎所有建筑需求,并增强灵活性支持 BACnet MS/TP、BACnet/Zigbee(Air-Fi®)、BACnet IP 以及 Modbus 服务器和客户端协议通信,涵盖星形、菊链和环形 IP 等多种拓扑。

  • 通过Trane Connect的安全访问实现了远程连接
  • 工厂安装或野战应用
  • 第三方集成商的增强可维修性工具

Symbio 800标配冷水机和大型屋顶机组。

  • 安装、启动和调试简便
  • 安装和排查不需要特殊工具
  • 即使没有网络访问,也能提供安全的远程服务能力
  • 通过Air-Fi®无线、MS/TP或IP连接通信
  • 与建筑自动化系统无缝集成
  • 与第三方软件和系统(如照明和安全)的简单集成

Symbio 700为流行的Trane屋顶机组和分体空调系统(包括Odyssey™、Precedent®和Voyager® 3)引入了数字控制优势。

  • 通过服务与安装应用实现安装、启动和调试的简便
  • 用户界面清晰描述了系统报警和解决方案
  • 安装或排查时不需要特殊工具
  • 移动设备应用访问设备报警、趋势和事件日志 
  • 远程服务能力的访问

Symbio 210 可以工厂安装在新的 Trane VAV 箱上,或安装在现场以改造和现代化已安装的设备。

  • 简化系统设计,便于与其他设备集成
  • 在特灵工厂配置、编程和测试
  • 通过BACnet/Zigbee(Trane Air-Fi®)、MS/TP或IP通信
  • 工厂安装或现场安装以改造/现代化单元

Consulting - Specifying Engineer 2024 Product of the Year, Bronze Award

2024年年度产品铜奖得主

我们的Symbio 500设备控制器荣获2024年度最佳产品咨询铜奖——工程师奖。


互联建筑解决方案

探索Trane的更多解决方案,连接整栋建筑,优化所有系统运行。

可持续发展依赖于建筑自动化

Trane为各种规模、功能和年代的建筑提供端到端连接解决方案和策略。

Explore Building Automation

主动维护和优化您的暖通空调系统

Symbio 支持远程监控和性能报告,帮助保持最高性能水平的正常运行。

Explore Digital Servies

联系我们获取专家指导

联系表格 – 与您所在地的特灵专家联系 / 我们将帮助您找到所需的解决方案